FWB73

EAN
3250612737567
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kåpa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Front­stycke till kaps­ling 26 tillgängliga produkter
  • Dörr 1 tillgängliga produkter
  • Patch­panel för kaps­ling 6 tillgängliga produkter
  • Låssystem 20 tillgängliga produkter
  • Se mer 70 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    125
Utrust­ning
  • Antal skenor
    21
  • Antal rader
    21
  • Antal sektioner i bredd
    3
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Ja
  • Har jordans­lut­nings­block
    Nej
  • Har monte­rings­platta
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    252
Funk­tioner
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    1100
  • Bredd
    800
  • Djup
    165
  • Antal bred­den­heter
    36
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    2
  • Antal lås
    1
  • Typ av handtag
    Klaff­handtag med meka­nism
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Anslut­ning
  • Antal lednings­in­fö­ringar
    12
  • Typ av monte­ring
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Slag­tå­lighet IK
    IK09
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP44
  • Låstyp
    Låsstång, Utan lås

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument