GoCo Health Inno­va­tion City
med Hagers elin­stal­la­tioner

I Mölndal, utanför Göte­borg, tar en ny stads­kärna form. GoCo Health Inno­va­tion City blir en stadsdel där talanger inom medi­cinsk utveck­ling samlas. För säker­hets skull bär lejon­parten av elin­stal­la­tio­nerna Hagers namn.

GoCo_building_lan

Knut­punkt för medi­cinsk utveck­ling
Säkra elin­stal­la­tioner

Det som en gång var ett indu­stri­om­råde byter skepnad till en stra­te­gisk knut­punkt. Granne med Astra Zenecas forsk­nings­an­lägg­ning – en världs­le­dande aktör inom hälso­in­du­strin – slår den nya stads­delen rot. Detta kommer bli grogrunden för 350 företag och 7 000 medar­be­tare. Stora delar är redan på plats – och lockar till sig globala företag.


Talanger från hela världen

GoCo Health Inno­va­tion City är ett kluster för hälsa, medi­cinsk utveck­ling och digi­tala hälso­tjänster. Här utvecklas över 200 000 kvadrat­meter för att locka till sig fors­kare, entre­pre­nörer och talanger från hela världen.

GoCo-house_lan

Elekt­risk invig­ning av GoCo House

Med applåder och guld­kon­fetti invigdes hjärtat i GoCo Health Inno­va­tion City; GoCo House 2023. I bygg­naden sitter flera produkter från Hager, däribland elcen­traler, golv­boxar och ströms­kenor . I några av de andra bygg­na­derna som är klara sitter bland annat föns­ter­bänkska­naler, stavar, ställ­verk och luft­bry­tare. 

GoCo_celebrate_lan

Produkter i GoCo

När projektet är klart kommer stads­delen utgöras av flera delar, däribland: GoCo House, Fuji­rebio Diagnostics, Möln­lycke Health Care, GoCo Clinic, GoCo Living och GoCo Care. I dag hittar du följande produkter i några av dessa bygg­nader. 

Strömskensystemet unibar H - skapad efter dina behov

Ströms­kena unibar H

Att använda ströms­kenor istället för att förlägga kabel innebär kost­nads­be­spa­ringar. unibar H är dimen­sio­nerad för ström­styrkor mellan 800 och 4000 A.

Elektrisk kabelkanal med strömbrytare och uttag på en vit bakgrund

Ströms­kena unibar M

Med ströms­kenor är det lätt att koppla på och av uttags­lådor på de ställen man behöver, istället för att behöva byta kablar. unibar M är dimen­sio­nerad för 160 till 1000 A.

Hager ACB unimes h

Ställ­verk unimes H

Lämplig för indu­strier och kommer­si­ella projekt. Olika typer av kaps­lingar kan kombi­neras för att möta olika behov. Alla ingå­ende produkter är stan­dar­di­se­rade och samtes­tade.

Luft­bry­tare hw+

Luft­bry­tar­se­rien hw+, 400 till 3600 A. Välj bland tre stor­lekar med olika märk­strömmar och brytar­ka­pa­ci­teter samt utlös­nings­en­he­terna sentinel och sentinel Energy.

Leistungsschalter h3+ P630

Effekt­bry­tare h3+

En serie med god kvalitet med stränga drift­krav. h3+ är en komplett och anpass­nings­bart serie med till­behör för alla tänk­bara appli­ka­tioner, som också är samtes­tade med varandra.

Kaps­ling univers

Möjliggör lösningar upp till 630 A. Skåpen är robusta med lång håll­barhet. Lägsta IP-klass är 44, vilket ger en bra täthet mot damm och smuts, även tätare vari­anter finns.

KDE04057011_f7_lan

Golvbox KDE

Den klarar ett instal­la­tions­djup ned till 50 mm och har ett lock med gång­järn. I kombi­na­tion med uttag GBES2 eller appa­rat­dosa GBM5050 kan de utrustas med upp till 8 appa­rater. 

Kana­li­sa­tion BRA & BRS

Dessa utan­på­lig­gande kanaler är självjor­dande – det räcker med att ansluta en enda jord­kabel till en serie kanaler. Detta sparar otro­ligt mycket tid vid instal­la­tionen.

Uttagsstavar färdigmonterade, tre varianter från Hager

Uttags­stavar

1- eller 2-sidiga vari­anter som är 2 meter höga och på stabil fot. Finns även som vägg­mon­terad variant med höjd 2,5 meter. Uttags­sta­varna kan även skräd­darsys.

av


Projektet i detalj

Fakta

Plats: Mölndal

Byggtid: 2019-2026

Storlek: 200 000 m2 

Instal­latör: City El & Data

Produkter från Hager:

Ströms­kena: unibar H och unibar M

Ställ­verk: unimes H

Effekt­bry­tare: h3+ och hw+

Kaps­lingar: univers

Norm­pro­dukter: Person­skydds­bry­tare, själv­tes­tande jord­fels­bry­tare, mm

Föns­ter­bänkska­naler: BRA och BRS

Uttags­stavar

Golvbox: KDE



Vill du veta mer om projektet?

David Ghosh

Säljare Region Sydväst

Tel: 076-822 11 36

Skicka ett mail


Liknande projekt
som kan intres­sera

Vägguttag och strömbrytare Berker S.1 från Hager i kontorshus Aptiv i Göteborg

Kontor i Göte­borg med lutande väggar

En av utma­ning­arna i projektet var att väggarna lutade åt olika håll. Tack vare Hagers ställ­bara konsoler kunde elin­stal­la­tören montera kanaler i räta linjer och spara dyrbar monta­getid.

Högsbo närsjukhus fram­ti­dens teknik

När ett nytt sjukhus konstrueras finns en lång rad krav att ta hänsyn till. Inte minst när det gäller elin­stal­la­tion. Hager har varit med och format fram­ti­dens sjuk­vård i Högsbo närsjukhus.

Modernt byggnad med geometrisk arkitektur och människor utanför på en solig dag

Läns­sjuk­huset Ryhov, tajt tids­plan

Det som utmärkte projektet var tids­planen. För att effek­ti­vi­sera användes kanal­sy­stem som var förmon­te­rade innan de anlände till bygget. Detta ledde till tids­be­spa­ring upp till 4 500 timmar.