Uttag och ramar till fönsterbänkskanaler
Flexibelt system öppnar upp för kanalisation
![Vit modulär kombinationsuttag med inbyggd USB-port och ett Schuko-strömuttag](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/uttag-och-ramar/br65130_tehalit-geraeteeinbau_frontal_004_usb-stdo_blende_lan_f7.jpg?h=640&la=sv-se&hash=9749A8FED7AFC98F5B9E23260B6462EF)
Flexibelt
system
Nya 2-vägsuttaget med en 230V-brunn och en med USB A+C är en trevlig nyhet. De nya frontramarna passar i stort sett hela Hagers strömställarserie som diskret smälter in, men även helt externa produkter passar bra, vilket gör systemet oerhört flexibelt.
Nya ramar
Anpassade till standardmått 55 x 55 mm
Storleken för centrumplattorna är anpassade till standarden som är 55 x 55 mm vilket gör valmöjligheten av apparater oändlig och förenklar installationerna. Speciellt serie S.1 enheter passar utmärkt.
- Jalusiebrytare
- Rörelsevakter
- KNX-knappar
- etc.
![Nya ramar till fönsterbänkskanaler anpassade till standardmått 55x55 mm från Hager](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/uttag-och-ramar/se_tehalit-geraeteeinbau_300_bewegungsm_squ.jpg?w=1000&hash=516912720818D5959515461D9902AA66)
Tydliga märkfönster
Fastsättning på uttaget
Den nya märkskylten sätts fast på uttaget och frontramen kan demonteras utan att märkningen försvinner. Förenklar montaget och säkerställer ett snabbare resultat.
![Tydliga märkfönster till uttag för fönsterbänkskanaler från Hager](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/uttag-och-ramar/se_tehalit-geraeteeinbau_ds_01__squ.jpg?w=1000&hash=0554F45B50AF936C5F86C2A8ADDC0DEC)
Enkelt att kombinera
Ökad funktionalitet i kanalisationssortiment
Funktionalitet, kompabilitet, design, färg och känsla skapar en helhetsbild. Tack vare de nya uttagsramarna blir hela berker-sortimentet möjligt att använda:
- Brytare
- Knappar
- Datauttag
- Multimedia uttag
![Samling av olika väggströmbrytare och eluttag i olika stilar och färger](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-stromstallare/hager-stromstallare-montage_lcp_1080x720px.jpg?w=1000&hash=6BEAA525D290BD4B3BF20D59093180AB)
Video
how-to
Frontmonterade uttag
Notera att:
Här är dosorna gråa, det betyder att det är produkter som ingår i BR65-familjen
Video
how-to
Frontmontering och cc60 infästning
Notera att:
Här är dosorna svarta, det betyder att de är anpassade för externa produkter som inte ingår i BR65-familjen, t.ex Berkerprodukter eller från annan leverantör om man så önskar
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/shared/icons/picto-white/011_hotlinesupport.png?w=120&hash=55065CAA042C1F9A8059A874CC844FE5)
Har du frågor?
Oavsett om det gäller planering eller installation så finns vi med dig hela vägen.
Ytterligare information
- PDF7,5 MB