Utan­på­lig­gande
vägguttag

Upptäck vårt sorti­ment av utan­på­lig­gande vägguttag. De har Berö­rings­skydd, petskydd och PEN-utrust­ning i locket. Instal­la­tionen är enkel tack vare: rejäla armar som frigör snab­ban­slut­ning­arna, kabel­ge­nom­fö­ringen i botten och från alla sidor samt botten­platta med hål cc 60 mm och kabe­lin­fö­ringar.

Vitt utanpåliggande vägguttag med två eluttag

De smidiga 
väggut­tagen

Utan­på­lig­gande uttag har länge använts flitigt i undertak och i äldre hus. Men på senare tid har utan­på­lig­gande kabel­drag­ning och uttag blivit allt vanli­gare vid reno­ve­ringar. Eftersom produk­terna dras utvän­digt slipper du fälla in instal­la­tionsrör och dosor. 

Medvetna mate­ri­alval

  • Godkänd av Bygg­va­ru­be­döm­ningen
  • Godkänd av Sunda hus

Säker instal­la­tion

  • Berö­rings­skyd­dade
  • Petskydd
  • PEN-utrust­ning i locket

Enkel instal­la­tion

  • Rejäla armar frigör snab­ban­slut­ning­arna
  • Kabel­ge­nom­fö­ring i botten och från alla sidor
  • Du slipper fräsa in instal­la­tionsrör

Enkel och säker monte­ring

Väggut­tagen är utrus­tade med rejäla armar för att frigöra snab­ban­slut­ning­arna. Den inte­gre­rade botten­plattan kan monteras kloss an hörn eller lister. 

 

Produk­terna är berö­rings­skyd­dade även då locket är demon­terat. Det innebär att de spän­nings­fö­rande delarna är skyd­dade mot berö­ring.  En annan fördel är petskydd och PEN-utrust­ning i locket, vilket exem­pelvis gör tapet­se­ring enklare.

 

Tids- och kost­nads­ef­fek­tivt 

Om din kund vill byta uttag eller ändra kabel­drag­ning är det lätt gjort med våra utan­på­lig­gande uttag. Eftersom du slipper infräs­nings­mo­menten är detta ett kost­nads- och tidef­fek­tivt alter­nativ. Kabel­ge­nom­fö­ringen kan göras i botten och från alla sidor.

Vägguttag, jordade utan­på­lig­gande –
2-, 4- och 6-vägs 

  • Anslut­ning: Snabb­klämma 
  • Spän­ning: 250 V
  • Ström: 16 A
  • Skydds­klass: IP20
  • Färg: Vit, RAL 9010

2-vägs

 

Ref nr: 471020
E-nummer: 18 018 00
Höjd: 100 mm  
Bredd: 60 mm  
Djup: 45 mm

4-vägs

Ref nr: 471040
E-nummer: 18 018 01
Höjd: 100 mm
Bredd: 122 mm
Djup: 45 mm

6-vägs

Ref nr: 471060

E-nummer: 18 018 02

Höjd: 100 mm
Bredd: 178 mm
Djup: 45 m


Upptäck utan­på­lig­gande uttag i Hager Ready

Visste du om att att du hittar utan­på­lig­gande vägguttag i appen Hager Ready? Skapa produkt­listor och handla direkt hos din gros­sist.

Utanpåliggande vägguttag i appen Hager Ready