Kraf­tens
evolu­tion

Utformat för att vara effek­tivt, konstru­erat för att vara pålit­ligt. Upptäck möjlig­he­terna med ströms­ken­sy­stemet unibar H för 800 A till 4 000 A.

Abstrakt bild av blåa ljusstrålar som utgår från komponenter i en elektrisk anordning mot en mörk bakgrund

Du kommer defi­ni­tivt att uppskatta unibar H skapad efter dina behov

Nu för tiden behöver ener­gi­dis­tri­bu­tionen inte bara vara flex­ibel och billig utan även plats­be­spa­rande, säker och ha en lång livs­längd. Ströms­ken­sy­stemet unibar H från Hager uppfyller allt detta. Och lite till. Upptäck de fyra främsta förde­larna som utmärker unibar H.

Strömskensystemet unibar H - skapad efter dina behov

Ta ett kliv in i fram­tiden: 
effekt där du behöver det

unibar H är ett flex­i­belt och expan­der­bart modul­sy­stem som är perfekt anpassat efter dina behov.

Upptäck möjlig­he­terna.

Översikt strömskensystemet unibar H från Hager

De främsta förde­larna
med unibar H

01

Effektiv plane­ring unibar H ger er friheten att planera i en ny dimen­sion. Inte bara för att produkten ger dig alla kompo­nenter från grunden med maximal geomet­risk vari­a­tion. Utan även för att alla produkter i ströms­ken­sy­stemet finns till­gäng­liga för bygg­nads­in­for­ma­tions­mo­del­le­ring (BIM) för att stödja effektiv digital plane­ring in i minsta detalj. Och om du fort­fa­rande är i behov av en speci­a­lan­passad lösning på grund av de arki­tek­to­niska förhål­landen kan vi enkelt till­verka den åt dig, just in time.

 

02

Lätt att använda Det bästa med kompletta instal­la­tioner är när de fungerar felfritt. Det är just därför som vi har lagt extra fokus på enkel instal­la­tion och monte­ring på plats. Alla delar är redan förmon­te­rade och behöver bara instal­leras enligt vår detal­je­rade bruks­an­vis­ning. Vid behov kan du alltid ändra eller byta ut enskilda delar även efter monte­ringen.

Stadssiluett användningsområden för strömskensystemet unibar H

03

Välrik­tade inve­ste­ringar är alltid ett problem, särskilt inom B2B-sektorn. Just av den anled­ningen erbjuder vårt ströms­ken­sy­stemet unibar H en enkel men viktig princip: den bästa lösningen baserat på din budget. Jämfört med kabel­ba­se­rade instal­la­tioner är det ännu mer kost­nads­ef­fek­tivt, kräver mindre arbete vid instal­la­tionen och är helt under­hålls­fritt – våra kunder får en fram­tids­säkrad inve­ste­ring.

 

04
Pålit­ligt system Även om vi har lagt mycket energi på att göra ströms­ken­sy­stemet unibar H lätt att planera och använda är det ett väldigt avan­cerat system. unibar H har genom­gått rigo­rösa tester och har flera certi­fikat för att ge kunderna den höga säkerhet de förväntar sig, precis som med alla produkter från Hager.

Användningsområden för strömskensystemet unibar H

Effektiv plane­ring och monte­ring

Därför gör unibar H skillnad


Miljöfoto personer  kollar ritning unibar H förenklar projekteringsarbetet

unibar H förenklar projek­te­rings­ar­betet

Eftersom unibar H är ett väldigt effek­tivt system säker­ställer
det eldis­tri­bu­tionen hela vägen. Då kan instal­la­tören förlita
sig på Hagers stan­dar­di­se­rade och beprö­vade anslut­nings-
element som gör det särskilt enkelt och säkert att ansluta
uttags­lådor och skene­le­ment.


Kompo­nenter som 
komplet­terar

Ströms­ken­sy­stemet unibar H kombi­nerar olika kompo­nenter som är perfekt anpas­sade efter varandra. Alla kompo­nenter är speci­fikt anpas­sade efter kundens behov. På så sätt kombi­nerar unibar H förde­larna hos ett effek­tivt modul­sy­stem med förde­larna hos ett speci­a­lan­passat system. För kunden innebär detta att den bästa lösningen för bygg­pro­jekt anpassas utefter de arki­tek­to­niska förhål­lan­dena.


Diagram över
de åtta grund-kompo­nen­terna

  1. Anslut­ning i ställ­verk
  2. Rakt skene­le­ment, med eller utan instick
  3. Hörn, stående (knä)
  4. Hörn, liggande (böj)
  5. T-stycken (T-element)
  6. Dubbel vinkel, stående/Z-knä (Z-element)
  7. Förgre­nings­enhet
  8. Fäst­ma­te­rial
Översikt strömskensystemet med de 8 grundkompontenterna  unibar H från Hager

Flex­i­bi­litet om så önskas,
expan­der­bart då det krävs

Ströms­ken­sy­stemet unibar H är fram­taget för att möjlig­göra effektiv plane­ring och monte­ring. Med det som mål har unibar H utfor­mats som ett komplett modul­sy­stem – helt flex­i­belt och expan­der­bart för att kunna hantera alla utma­ningar som kan uppstå under bygget. Vi följer kundens speci­fi­ka­tioner när vi skapar monta­ge­rit­ningen för ströms­ken­sy­stemet. Sken­upp­bygg­naden anpassas efter lokala förhål­landen och kan när som helst modi­fieras.

unibar H erbjuder en mängd olika godkända anslut­ningar till skåp från Hager. Den öppna anslut­bar­heten till andra stan­dard­sy­stem på mark­naden under­lättar effektiv och till­för­litlig ström­för­sörj­ning.

Tack vare den kompakta konstruk­tionen är ströms­ken­sy­stemet väldigt plats­be­spa­rande. Ingen böjradie av något slag, eller liknande, uppstår vid ändring av rikt­ning.

Med en genom­snittlig livs­längd på över 25 år för en instal­lerad ströms­kena är inve­ste­ringen säkrad. Dess­utom är det instal­le­rade systemet under­hålls­fritt. Fäst­bul­tarna vid sken­skar­varna kan kontrol­leras vid en senare tidpunkt utan att man behöver koppla från ströms­ken­sy­stemet (kaps­lings­klass IP55/IP65).


Videon om unibar H

Ta en titt på funk­tio­nerna och förde­larna


Ströms­ken­sy­stemet från Hager
Allt från ett och samma ställe

Hager erbjuder lösningar och tjänster till elin­stal­la­tioner för allt­i­från bostadshus till affärs­verk­sam­heter. Detta inklu­derar ener­gi­dis­tri­bu­tions- och mätvär­desin­sam­lings­sy­stem, kabel­drag­nings- och rumsan­slut­nings­sy­stem, säker­hets­teknik och dörr­kom­mu­ni­ka­tion samt ställ­verk och intel­li­gent fastig­hets­styr­ning.

Med varje ny inno­va­tion försöker Hager att göra elin­stal­la­tioner ännu bättre genom att till­han­da­hålla nya lösningar, produkter och tjänster. Allt för en mångsidig, enkel och säker elin­stal­la­tion för såväl experter som konsulter, plane­rings­sam­ord­nare och instal­la­törer.


Vill du ha tryckt infor­ma­tion?

Ladda ner vår rapport om unibar H

Ta reda på mer om Hagers ströms­ken­sy­stem.


Till­go­doser flera behov
i ett enda system

I vår värld görs fram­steg varje dag. I takt med att männi­skor tar klivet in i fram­tiden ökar utma­ning­arna som vi alla måste hantera. Dagens krav på ener­gi­dis­tri­bu­tion är redan skyhöga och när vi blickar framåt blir kraven allt större. För dem som bär ansvaret – exem­pelvis elkon­sulter och elin­stal­la­törer – blir det därmed allt vikti­gare att en lösning går att lita på. Som till­ver­kare är vi mycket väl medvetna om vårt eget ansvar. Vi kan ta hand om våra kunder genom att erbjuda avan­ce­rade lösningar som till­go­doser deras behov samti­digt som vi tar utveck­lingen ett steg längre och tänker på morgon­dagen, redan idag.

Vi ser tydligt ett fram­tida behov av kraft­full och pålitlig ener­gi­dis­tri­bu­tion inom alla bygg­pro­jekt, särskilt vad gäller funk­tions­bygg­nader, infra­struktur och indu­strier. Med denna vetskap måste vi också obser­vera det faktum att om vi på Hager ska kunna till­han­da­hålla en pålitlig lösning för ener­gi­dis­tri­bu­tion, måste vi ta hänsyn till alla våra kunders behov för att kunna erbjuda en helhets­lös­ning, kombi­nerad i ett enda system som är säkert, effek­tivt och lätt att använda.


Varför ska du välja Hager
till ditt elin­stal­la­tions­pro­jekt?

Famil­je­fö­retag

Hager är ett famil­jeägt företag med mer än 11 500 anställda, till­verk­ning på 22 platser runt om i världen och kunder i mer än 120 länder.

Hög säkerhet

Vi foku­serar på både produkt- och person­sä­kerhet. Därmed erbjuder vi produkter av topp­kva­litet.

Fram­tids­sä­kert

Era kunders behov förändras, precis som våra lösningar! Vi erbjuder fler och fler inno­va­tioner så att ni kan utveckla ert företag.

Support

Med vår lokala och globala support hjälper vi dig att utvecklas varje dag.

Håll­barhet

Vi tar oss an elekt­ri­citet på ett helt nytt sätt för en bättre, renare och mer hållbar planet. Våra lösningar gör livet säkrare, bekvä­mare och tryg­gare.

Erfa­renhet

Vi har utvecklat inno­va­tiva och unika lösningar för elmark­naden sedan 1965. Vi förstår dina utma­ningar bättre än någon annan.


Har du frågor?

Våra experter svarar gärna.

Oavsett om det gäller plane­ring eller instal­la­tion så finns vi med dig hela vägen.


Man på klippa blickar ut över nya utmaningar och möjligheter

Mot nya mål:
Utöka din kompe­tens och
utforska nya möjlig­heter.

Skräd­dar­sydda utbild­ningar riktade mot projek­törer och instal­la­törer. Gå in på djupet och upptäck våra utbild­ningar och få svar på dina frågor.