SL sockellistsytem
Snabb och enkel installation - finns även med LED
![Hager eluttag på ett väggmonterat kabelkanalsystem](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/sl-sockellistsystem/tehalit-sl_led-band_front-2_170410_f7_lcp_1080x720px.jpg?h=640&la=sv-se&hash=08C8F55C0AA23980E501BC88354D3AEE)
Passande profil
för varje stil
SL-kanalen finns i två storlekar, 55 mm och 80 mm. För att ge ett ännu bättre helhetsintryck är apparathållarna proportionellt anpassade till kanalstorleken. Över- och underdel beställs separat. Tre profiltyper och tre grundfärger utgör basen i det breda utbudet. Lösningar till varje rum och för varje tycke och smak.
Stilfull design och enkel installation
Något utöver
det vanliga
SL 80 mm med LED: SL20080 (20x80 mm), svart. Golvet i rummet får en mjuk belysning som blir effektfull.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/sl-sockellistsystem/sl-sockelleistensystem16673_f7_sqr_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=3A2D55BFB624EF49B5A59AED3A27AAA7)
Smidiga lösningar
med formstycken i samma design
Flexibla formstycken spar tid och underlättar arbetet avsevärt.
Snabb och enkel installation
Modern design
Påfallande enkel installation. Nästan alla kanaldetaljer går att fixera utan skruvar och verktyg tack vare snabbanslutningar. Kanalen är till sitt yttre enkel och diskret och har möjlighet till många funktioner.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/shared/icons/picto-white/011_hotlinesupport.png?w=120&hash=55065CAA042C1F9A8059A874CC844FE5)