Serie S.1
2-vägsuttag
Perfekt in i minsta detalj
![Modernt vardagsrum med stilfullt eluttag, läderfåtölj, stickad pläd, bonsaiträd och tjock matta](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/berker-s1-2-vagsuttag/1-miljobild-2-vagsuttag_lcp_1080x720.jpg?h=640&la=sv-se&hash=A977919A22F4237368AA17E350B5FB20)
Från Familj
till Familj
Vi i Hagerfamiljen förstår vikten av en sammanhållen familj. Därför skänker vi en krona från varje sålt 2-vägsuttag i serie S.1. Pengarna går till familjerna som bor på Ronald McDonald Hus i Göteborg. Genom att välja våra 2-vägsuttag är du en hjälpande hand för familjer med sjuka barn.
Övertygande
i varje detalj
berker S.1 2-vägsuttag
Skyddar mot
elektriska stötar
- Tack vare att klorna är galvaniskt frånskilda montageramen, skyddar detta mot oavsiktlig penetration av strömförande ledare och minskar risken för elektrisk chock.
- Jordanslutningarna är integrerade i locket, så att de inte skadas vid målning.
- Garanterat beröringsskydd utan lock eller utanför dosan.
![2-vägsuttag berker S.1 Illustrerar beröringsskydd utan lock och jordanslutningarna integrerat i locket](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/berker-s1-2-vagsuttag/ndso_01_safe_sqr_1024x1024.jpg?w=1000&hash=A22FDA800C3A4C297DEC6BC2E602EA4B)
Ger en
robust känsla
- Ger en robust känsla med en extra förstärkt montageram i metall.
- Med högkvalitativa materialval, som garanterar en hållbar och hög funktionssäkerhet.
![2-vägsuttag berker S.1 Illustrerar förstärkt montageram i metall och hög funktionssäkerhet](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/berker-s1-2-vagsuttag/ndso_02_robust_sqr_1024x1024.jpg?w=1000&hash=C32B9CB12BC10CB652D84B4595485E8E)
Snabbare
installation
- Med endast fyra till fem varv på snabbskruvarna till klorna och locket, monteras eller demonteras uttaget i apparatdosan.
- Inriktningsmarkeringarna minimerar monteringstiden, ökar precisionen och underlättar vid ett rakt montage
![2-vägsuttag berker S.1 Illustrerar snabb installation som ökar precisionen vid rakt montage](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/berker-s1-2-vagsuttag/ndso_03_snabb_sqr_1024x1024.jpg?w=1000&hash=F15F5D0A407F07FBF55DDFF0F38C833E)
Smälter in
i miljön
- Den optimerade insatsen och klornas utformning gör att uttaget passar perfekt för alla typer av apparatdosor både i nya och befintliga byggnader.
- Med hjälp av uttaget kan även små ojämnheter, upp till 1 mm, på väggen döljas.
![2-vägsuttag berker S.1 Illustrerar optimerade insats som passar till alla apparatdosor, trots små ojämnheter i vägg](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/berker-s1-2-vagsuttag/ndso_04_flexibel_sqr_1024x1024.jpg?w=1000&hash=C1F299F8D6B187A8BE29C3174877F8CA)
Montaget går
nästan av sig själv
- Praktiska inriktningsmarkeringar i nyckelhålsinfästningen gör det möjligt att installera uttaget på väggen med millimeterprecision.
- En tydlig markering på baksidan av insatsen anger skalenligt längd för avisolering av ledarna.
- Fält för gruppmärkning av uttaget direkt på montageramen.
![2-vägsuttag berker S.1 Illustrerar inriktningsmarkeringar med precision, montageram med gruppmärkning markering för avisolering av ledarna.](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/berker-s1-2-vagsuttag/ndso_05_bekvam_sqr_1024x1024.jpg?w=1000&hash=D615A58A7BE4DD8E2C90B1EA153ACA6E)
Lätt att montera
och demontera
- De välplacerade och rejäla snabbanslutningsklämmorna gör att det går enkelt och snabbt att frigöra anslutna ledare vid demontering.
- Med extra montagehål för förstärkt infästning av uttaget i väggen.
- Tydliga lasergraverade inkopplingsscheman på baksidan av insatsen.
![2-vägsuttag berker S.1 illustrerar snabbanslutningsklämmor med extra montagehål med förstärkt infästning och lasergraverat inkopplingsschema](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/berker-s1-2-vagsuttag/ndso_06_enkel_sqr_1024x1024.jpg?w=1000&hash=7964DAF36B53EF8E4CF6C675BAFA39A8)
Utrustad för att uppfylla varje behov
oavsett applikation
Läs mer om 2-vägsuttaget i produktkatalogen.
![berker S.1 har mångsidiga funktioner](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/berker-s1-2-vagsuttag/ndso_07_mangsidig_sqr_1024x1024.jpg?w=1000&hash=5859E843DFE87E7C95FD12F180227B77)
En hjälpande hand
En krona från varje sålt 2-vägsuttag i serie berker S.1. Pengarna går till familjerna som bor på Ronald McDonald Hus i Göteborg. Genom att välja våra 2-vägsuttag är du en hjälpande hand för familjer med sjuka barn.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/shared/icons/picto-white/011_hotlinesupport.png?w=120&hash=55065CAA042C1F9A8059A874CC844FE5)