Kaps­ling FW
med plats för media

Ström och data leve­rerat i en kompakt kaps­ling

Öppet eldistributionsskåp som visar säkringsbrytare och kablage, med personer som arbetar i ett modernt kontor i bakgrunden

En kompakt kaps­ling med kraft och kommu­ni­ka­tion bakom dörren - det här är vad Hagers FW-skåp med medi­a­fält erbjuder. Du kan välja mellan många skåp­va­ri­anter för olika instal­la­tions­si­tu­a­tioner.


Kaps­ling FW
med medi­a­fält

I offent­liga och kommer­si­ella utrymmen eller i större bostäder har det aldrig varit så lätt att till­go­dose energi och data­till­försel i en fördel­ning. De nya FW-skåpen med plats för media är precis vad du behöver: du kan välja en tom kaps­ling och välja mellan många olika byggsatser. Eller så väljer du kompletta kaps­lingar - utrus­tade med Hagers beprö­vade quickconnect-anslut­ningar, vilket sparar upp till 40% i instal­la­tionstid.

Den Feldverteiler mit Multimediafeld gibt es in sieben Aufputz-Varianten

FW - Multi­media utan­på­lig­gande

Utan­på­lig­gande FW-skåp finns i 20 vari­anter. Alla går att få med medi­a­fält som tillval. Alla utan­på­lig­gande skåp leve­reras som stan­dard med plåt­dörr, multi­fläns och de är utrustad med beprö­vade quickconnect-plintar. Kabel­drag är möjlig både upp- och neri­från.

Den Feldverteiler mit Multimediafeld gibt es in zwei Unterputz-Varianten

FW - Multi­media infälld

Med fem infällda vari­anter att välja av kan du också få det att se bra ut även vid infälld instal­la­tion - idea­lisk för större lägen­heter eller villor. Skåpen är försedda med slit­sade dörrar i plåt. Du kan även komplet­tera övriga sorti­mentet av infällda FW-skåp med ett medi­a­fält.


Fördelar
i över­blick

  • Tar mindre plats
  • Mindre instal­la­tionstid - jämn­fört med två sepa­rata kaps­lingar
  • Visu­ellt till­ta­lande lösning
  • Flex­ibel monte­ring av medi­a­fält
  • Nio skåpsva­ri­anter

 


Multi­media-komplet­te­rings­paket

Media-sats UM00L5

  • 3-facksuttag
  • Hållare för modem/router
  • Lednings­hål­lare
  • Patch-Panel för 22xRJ45 Keystone

Media-sats UM00L6

  • 3-facksuttag
  • Hållare för modem/router
  • Lednings­hål­lare
  • Patch-Panel för 22xRJ45 Lexcom/axxxx