Golvkanal BKG
Ett smart sätt att lösa kabelförläggningen
![Golvkanal BKG vy liggande framifrån](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/golvkanal-bkg/bkb_halb-offen-mit-gerntetraeger_hs_news_montage_lcp_1080x720px.jpg?h=640&la=sv-se&hash=A9471327AC70DD45A3C30FCF3DA58835)
Komplett
och smart lösning
BKG golvkanal har mycket att erbjuda och är lämplig för alla monteringsförhållanden och ger nya möjligheter. Infälld installation med åtkomst överallt.
Flertalet
storlekar och funktioner
Golvkanalen finns i:
- Bredd: 200, 300, 400 och 500 mm
- Höjd: 60 och 80 mm
De tre sektionerna inuti kanalen har följande funktioner:
- Sektion: 1 och 3 säkerställer hantering av ström- och data
- Mittsektionen: 2 är reserverad för användaren / slutkunden. Där kan ström- eller datauttag anslutas.
För att leda kablar ut ur kanalen finns ett borstutlopp som är dolt när det inte används. Olycksrisken minimeras. Beroende på konstruktionsförhållandena kan kanalen justeras antingen inifrån eller utifrån. Med en yttre nivellering (nivåjustering) ökar kabelutrymmet för kablarna.
Golvsystemet finns i Hagers totala produktportfölj
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/golvkanal-bkg/_rst1523_sqr_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=6D2D252A5795489CBA0660612DCBD088)
Så här gör du Montagevideo
Golvsystemet finns i vår produktportfölj - för mer information kontakta oss.
Golvkanaler - nya installationsmöjligheter
Flexibla lösningar även för väggar och tak
Strömförsörjning i alla delar av byggnaden förutsätter optimal kabeldragning. Vi erbjuder utöver golvlösningar även flexibla lösningar i väggar och tak.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/shared/icons/picto-white/011_hotlinesupport.png?w=120&hash=55065CAA042C1F9A8059A874CC844FE5)