Tåliga, vattensäkra, små och runda
Golvboxar
![Vit cirkulär pop-up eluttag på grå yta](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/golvboxar/lar02mts_mit_kabel_beton_lan.jpg?h=640&la=sv-se&hash=30389ADDC76A111B224F5782D29F3C58)
Hög skyddsklass: IP66
Belastningskapacitet upp till 1 000 kilo
Att förse stora utrymmen med flexibel ström och data är en verklig utmaning. Våra diskreta golvboxar möter utmaningen med robust design och flexibla anslutningsalternativ. Den höga belastningskapaciteten och skyddsklassen gör att de tål hög belastning och vatten. De snygga locken och färgerna skapar valmöjligheter. Dessutom underlättas installationen med monteringssystem för alla typer av golv.
Golvboxar: Fördelar
Hög skyddsklass
- Skyddsklass IP66: Kan våttvättas
- Hög belastningskapacitet på upp till 1 000 kg: Golvboxen kan köras över
- Översvämningsskydd med hjälp av integrerad distansring när boxen används
Attraktiv design
- 3 lockvarianter, 5 färger
- Upp till 4 anslutningsmöjligheter
- Lämplig för alla golvbeläggningar
Enkel installation
- Ett monteringssystem för alla typer av golv
- Praktisk ingjutningsform: förenklar montaget
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/shared/icons/picto-white/102_download.png?w=120&hash=B3F25ADB6E3F5E75EC45D754B8C4F25A)
För varje golv finns ett perfekt lock
Golvboxarna finns med tre olika lock och i fem färger: Gångjärnslock, eller skruvlock i metall med distansring, som finns i silver, koppar eller mässing. Det finns även plastlock i grått eller svart.
Särskilt robust
Metallock med belastningskapacitet på upp till 1 000 kilo
Med en belastningskapacitet på upp till 1 000 kilo klarar de robusta golvboxarnas metallock tunga laster. Perfekt för bilhallar där det kan köras över utan att ta någon skada. Metallocken finns i silver, koppar och mässing.
![Anwendungsbeispiel für die Bodensteckdose mit Metalldeckel in überfahrbaren Böden, hier in einem Autohaus.](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/golvboxar/porsche-hannover-003_ret_bodend_neu_squ.jpg?w=1000&hash=D0333ED6F67D255C74567F0336AD9910)
Översvämningsskydd
tack vare integrerad distansring
Lockvarianten med integrerad distansring kan enkelt appliceras i skruvlocket. Ringen fungerar som praktiskt översvämningsskydd: till exempel kan golvet våtrengöras samtidigt som flera sladdar är anslutna. Efter användning sätts distansringen tillbaka på undersidan av locket och döljs i golvet. Metallocket med distansring finns i silver, antik koppar och antik mässing.
![Die Deckelvariante mit integriertem Tubus schützt die Anschlüsse in der Bodensteckdose sogar vor Schwallwasser.](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/golvboxar/bodensteckdose_wasser_aus-film_squ_f7.jpg?w=1000&hash=9A159F0687D76C7416EB94B9CF36D21F)
Praktiskt
plastlock
För golv som inte är lika tungt belastade rekommenderas golvboxen med plastlock. Det är användarvänligt och enkelt att underhålla. I de två standardfärgerna grått och svart passar plastlocket diskret in överallt.
![Bodensteckdose mit Kunststoffdeckel.](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/golvboxar/bsr02kk9005_mit_kabel_squ_f7.jpg?w=1000&hash=1DB8F917C92C546DE557AC0EEEF37A49)
Flera anslutningar
på litet utrymme
Golvboxarna utnyttjar det begränsade utrymmet och erbjuder upp till fyra anslutningsalternativ:
- 2 x 230 V vägguttag
- 2 x data-/multimedia-platser
- Det finns fyra olika monteringsramar för anpassning av dataplatserna
Alla uttagsplatser kan användas samtidigt, t.ex. för bärbara datorer, golvlampor, löpband eller skurmaskiner.
![Vogelperspektive von der Bodensteckdose in Schwarz mit zwei SCHUKO-Steckdosen und zwei LAN-Anschlüssen in Weiß.](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/golvboxar/bodensteckdose-front_002_news-2-2021_squ_f7.jpg?w=1000&hash=31CF8DE47283EEE0C216BB3282F79745)
Kompletta set
Enkelt praktiskt gånger tre
Våra praktiska, kompletta set gör planeringen och beställningen ännu enklare.
Varje set består av:
- 1 Installations-tomdosa
- 2-vägs 230 V vägguttag
- 1 monteringsanordningar för 2 data- eller multimediauttag
- Gångjärnslock av metall eller plast, metallock med distansring
- Golvkontaktset med gångjärnslock av metall i silver