The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar
    • BSR02D01
    Spolsäker golvbox med hög skydds­klass: IP66 när locket är stängt. IP20 under drift, med stickpropp ansluten. Med en belast­nings­ka­pa­citet upp till 1 000 kilo. Golv­boxen kan köras över med fordon. Komplett med 2 st vägguttag och 2 st Keystone (datauttag) 14.8x19.3mm, passar bla don gigamedia. In­bygg­nads­djup, 86mm, In­bygg­nads­dia­me­ter 122mm, Yt­ter­dia­me­ter 150mm. Under­lätta instal­la­tionen med monte­rings­sy­stem för alla typer av golv.
    EAN
    4012740028653
    Förp
    1 st
    • Golv­boxar

    Golvboxset med klafflock IP66/IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone, 10kN, Silver BSR02D01

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Golvboxset med klafflock IP66/IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone, 10kN, Silver

    BSR02D01

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Skydds­ramar i metall för matnings­enhet 1 tillgängliga produkter
    • Kaps­ling­s­e­le­ment 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skydds­ramar i metall för matnings­enhet
    • Kaps­ling­s­e­le­ment
    • BSR02R

      Låsmutter för ram BSR02D och kabelutlopp LAR02xx, för skiva <32mm , plast, Svart

      0,00 kr  / *
    • SER02

      Ingjutningsform golvboxar 120mm i HF ABS, 16 röransl 20/ 25 mm, 4 kanaler, Svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Med skyddsram för matta
      Ja
    • Med urspår­ning för golv­be­lägg­ning
      Nej
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      86 mm
    • Inbygg­nads­dia­meter
      122 mm
    • Ytter­dia­meter
      150 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Instal­la­tions­mått (gol­vin­stal­la­tions­sys­tem)
      R02
    Instruk­tioner
    • Golvun­der­håll
      Våt
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast, Metall
    • Behand­ling
      Nick­el­plä­terad
    • Färg
      Silver
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Vertikal belast­ning över stor yta (tung last)
      15 kN
    • Vertikal belast­ning på små ytor
      3 kN
    Skydd, dörr
    • Mate­rial skydd
      Zink
    • Typ av lock
      Täckta gång­järn
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för infälld golv­mon­te­ring
      Ja
    • Lämplig för montage i betong
      Ja
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Lämplig för upphöjda golv­system
      Ja
    • Lämplig för våtren­gö­ring
      Ja
    • Lämplig för kanal under golv
      Nej
    Form
    • Form
      Rund
    Text
    • Kabe­lut­gång
      Med kabe­lut­gång i locket
    Anslut­ning
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      4
    • Antal instal­le­rade 45x45m­map­pa­rater
      2
    • Antal instal­ler­bara data-/mul­ti­me­di­a­hål­lare
      1
    • Antal instal­ler­bara FLF-en­heter storlek 1
      0
    • Antal instal­ler­bara appa­rat­höljen
      0
    Utrust­ning
    • Antal uttag
      2
    • Antal inbyggda enheter
      2
    • Antal appa­rat­höljen
      1
    • Antal 45x45mm appa­rater
      2
    • Antal data-/mul­ti­me­di­a­hål­lare
      1
    • Antal data­mo­duler
      0
    • Antal uttag BS1363
      0
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK10
    • Skydds­klass i oanvänt skick
      IP66

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat BSR02D01
    PDF
    RoHS-certifikat BSR02D01
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BSR02D01 | Hager Sverige

      Produktbild BSR02D01

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BSR02D01 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BSR02D01

      Golvboxset klafflock IP66/ IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone 01, 10kN, Silver

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07) | Hager Sverige

      Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07)

      Installationshandbok International 2026-10-28

      PDF
      10,02 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Tåliga, vattensäkra, små och runda golvboxar | Hager Sverige

      Tåliga, vattensäkra, små och runda golvboxar

      Upp till fyra anslutningsalternativ i det lilla utrymmet

      PDF
      2,05 MB
    • Produktinformation

      Bild Små och runda golvboxar | Hager Sverige

      Små och runda golvboxar

      PDF
      5,86 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Sverige

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Sverige

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2024-07-16 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2024-07-16

      DXF
      69,82 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      909,71 kB
    • Produktritning

      Bild Produktritning International 2024-02-27 | Hager Sverige

      Produktritning International 2024-02-27

      PDF
      43,75 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,71 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      RLV1230 - Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm
      RLV1230
      Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm
      E-nr.
      1156071
    • 2
      RLVR1030 - Fästram för apparatdosor till golvbox VR10 30mm
      RLVR1030
      Fästram för apparatdosor till golvbox VR10 30mm
      E-nr.
      1156072
    • 3
      GTVR300 - Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
      GTVR300
      Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
      E-nr.
      1155927
    • 4
      VEQ1212E - Golvbox, 12 platser, 267x267x84mm, 12mm urspårning för golvbeläggning, rostfri
      VEQ1212E
      Golvbox Rostfri, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn.
      E-nr.
      1155889
    • 5
      VR06057011 - Golvbox Plast, inf.-mått Ø 215mm, inst.-djup &gt; 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
      VR06057011
      Golvbox Plast, inf.-mått Ø 215mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
      E-nr.
      1155796

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group