The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar
    • SER02
    EAN
    4012740027656
    E-nr.
    1157586
    Förp
    1 st
    • Golv­boxar

    Ingjutningsform golvboxar 120mm i HF ABS, 16 röransl 20/ 25 mm, 4 kanaler, Svart SER02

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Ingjutningsform golvboxar 120mm i HF ABS, 16 röransl 20/ 25 mm, 4 kanaler, Svart

    SER02

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 4 tillgängliga produkter

    Passar till

    • BSR02D01

      Golvboxset klafflock IP66/ IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone 01, 10kN, Silver

      0,00 kr  / *
    • BSR02D02

      Golvboxset klafflock IP66/ IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone 01, 10kN, Silver

      0,00 kr  / *
    • BSR02D03

      Golvboxset klafflock IP30/ IP20, 2V-uttag, mont.-bricka 2xKeystone 01, 5kN, Sv

      0,00 kr  / *
    • BSR02D

      Installationsdosa golvbox, för 2-vägsuttag & hållare 2xmultimedia & lock, Svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      155 mm
    • Bredd
      300 mm
    • Längd
      300 mm
    • Diameter
      122 mm
    Form
    • Form
      Rund
    Mate­rial
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SER02
    PDF
    RoHS-certifikat SER02
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SER02 | Hager Sverige

      Produktbild SER02

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad SER02 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SER02

      Ingjutningsform golvboxar 120mm i HF ABS, 16 röransl 20/ 25 mm, 4 kanaler, Svart

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for SER02 - Casingelement (2021-07) | Hager Sverige

      Manual for SER02 - Casingelement (2021-07)

      Installationshandbok International 2021-06-25

      PDF
      5,72 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Tåliga, vattensäkra, små och runda golvboxar | Hager Sverige

      Tåliga, vattensäkra, små och runda golvboxar

      Upp till fyra anslutningsalternativ i det lilla utrymmet

      PDF
      2,05 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2024-12-11 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2024-12-11

      DXF
      7,32 MB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2024-12-11 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2024-12-11

      STP
      15,56 MB
    • Produktritning

      Bild Produktritning International 2024-09-13 | Hager Sverige

      Produktritning International 2024-09-13

      PDF
      452,14 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GBVDM012 - Centrumbricka 2 x Keystone (14,8x19,3mm)
      GBVDM012
      Centrumbricka 2 x Keystone (14, 8x19, 3mm)
      E-nr.
      1156019
    • 2
      GTVR300 - Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
      GTVR300
      Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
      E-nr.
      1155927
    • 3
      SEBD500GT - Ingjutningsplattform 500x500mm, för Krysstöd (350x350mm) SEGT350
      SEBD500GT
      Ingjutningsplattform 500x500mm, för Krysstöd (350x350mm) SEGT350
      E-nr.
      1155713
    • 4
      GBMAR5045 - Adapter, för GBM5050 till 45x45mm apparater, PA, Vit
      GBMAR5045
      Adapter, för GBM5050 till 45x45mm apparater, PA, Vit
      E-nr.
      1155941
    • 5
      GTVD200 - Apparatdosa, 2xData/Media, för golvbox - VQ06 /VR06/VR10, (höger/vänster), Svart
      GTVD200
      Apparatdosa, 2xData/Media, för golvbox - VQ06 /VR06/VR10, (höger/vänster), Svart
      E-nr.
      1156036

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group