The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Golvin­stal­la­tions­system
  • Golv­boxar
  • BSR02D02
  • Kana­li­sa­tion

Golvboxset klafflock IP66/ IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone 01, 10kN, Silver BSR02D02

EAN
4012740028660
E-nr.
1157575
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Golvboxset klafflock IP66/ IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone 01, 10kN, Silver

BSR02D02

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Skydds­ramar i metall för matnings­enhet 1 tillgängliga produkter
  • Kaps­ling­s­e­le­ment 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Skydds­ramar i metall för matnings­enhet
  • Kaps­ling­s­e­le­ment
  • BSR02R

    Låsmutter för ram BSR02D och kabelutlopp LAR02xx, för skiva <32mm , plast, Svart

    0,00 kr  / *
  • SER02

    Ingjutningsform golvboxar 120mm i HF ABS, 16 röransl 20/ 25 mm, 4 kanaler, Svart

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Med skyddsram för matta
    Ja
  • Med urspår­ning för golv­be­lägg­ning
    Nej
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    86 mm
  • Inbygg­nads­dia­meter
    122 mm
  • Ytter­dia­meter
    150 mm
Konfi­gu­ra­tion
  • Instal­la­tions­storlek
    R02
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för infälld golv­mon­te­ring
    Ja
  • Lämplig för montage i betong
    Ja
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Lämplig för upphöjda golv­system
    Ja
  • Lämplig för våtren­gö­ring
    Ja
Instruk­tioner
  • Golvun­der­håll
    Våt
Mate­rial
  • Färg
    Silver
Använd­nings­för­hål­landen
  • Vertikal belast­ning över stor yta (tung last)
    15 kN
  • Vertikal belast­ning på små ytor
    3 kN
Skydd, dörr
  • Mate­rial skydd
    Zink
  • Typ av lock
    Rör
Funk­tioner
  • Lämplig för kanal under golv
    Nej
Text
  • Kabe­lut­gång
    Med kabe­lut­gång i locket
Anslut­ning
  • Antal lednings­in­fö­ringar
    4
  • Antal uttag
    2
Utrust­ning
  • Antal inbyggda enheter
    2
  • Antal uttags­lådor
    1
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10
  • Skydds­klass i oanvänt skick
    IP66

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2021-09-21
PDF
208,91 kB
Hager RoHS report BSR02D02
PDF
REACh-certifikat BSR02D02
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild BSR02D02 | Hager Sverige

    Produktbild BSR02D02

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad BSR02D02 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad BSR02D02

    Golvboxset klafflock IP66/ IP20, 2V-uttag, bricka 2xKeystone 01, 10kN, Silver

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07) | Hager Sverige

    Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07)

    Installationshandbok International 2021-07-21

    PDF
    10,02 MB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Enklaval | Hager Sverige

    Enklaval

    Våra mest efterfrågade produkter | Hager

    PDF
    10,28 MB
    Bild Tåliga, vattensäkra, små och runda golvboxar | Hager Sverige

    Tåliga, vattensäkra, små och runda golvboxar

    Upp till fyra anslutningsalternativ i det lilla utrymmet

    PDF
    2,05 MB
  • Produktinformation

    Bild Små och runda golvboxar | Hager Sverige

    Små och runda golvboxar

    PDF
    5,86 MB
  • Teknisk bilaga (enskild produkt)

    Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Sverige

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Sverige

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Mjukvara

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • DXF-fil

    Bild DXF-fil International 2024-07-16 | Hager Sverige

    DXF-fil International 2024-07-16

    DXF
    69,82 kB
  • STEP-filer

    Bild BSR02D02 | Hager Sverige

    BSR02D02

    STEP-filer International 2024-07-16

    STP
    853,66 kB
  • Produktritning

    Bild Produktritning International 2024-02-27 | Hager Sverige

    Produktritning International 2024-02-27

    PDF
    43,13 kB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Sverige

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    RLV1230 - Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm
    RLV1230
    Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm
    E-nr.
    1156071
  • 2
    SEVR06200 - Ingjutningselement Ø215mm, för golvbox VR06, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
    SEVR06200
    Ingjutningselement Ø215mm, för golvbox VR06, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
    E-nr.
    1155727
  • 3
    VEDER10P2 - Lockinlägg av papp VR10 2mm
    VEDER10P2
    Lockinlägg av papp VR10 2mm
  • 4
    RLVR1030 - Fästram för apparatdosor till golvbox VR10 30mm
    RLVR1030
    Fästram för apparatdosor till golvbox VR10 30mm
    E-nr.
    1156072
  • 5
    SEVQ08200 - Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
    SEVQ08200
    Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
    E-nr.
    1155723

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00