Apparatdosa, för golvboxar VQ12, VR12, VR10, snäppmontering, 4-fack, svart GTVR400

Denna apparatdosa är kompatibel med golvboxarna VQ12, VR12 och VR10. Utrustad med snäppmontering för enkel installation. Den har fyra fack för apparater med en storlek på 45x45mm. Den är robust och är tillverkad av högkvalitativ svart plast.
EAN
4012002247198
E-nr.
1155929
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Valfria tillbehör

  • Skil­je­vägg för monte­ringsbox 1 tillgängliga produkter
  • Över­spän­nings­skydd typ 3 2 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Djup
    53
  • Bredd
    75
  • Längd
    225
Utrust­ning
  • Antal inbyggda enheter
    4
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­rings­metod instal­la­tions­enhet
    Snäpp­kon­takts­mon­te­ring
Anslut­ning
  • Antal lednings­in­fö­ringar
    4
  • Antal dragav­last­ningar
    4
Mate­rial
  • Mate­rial
    PC - ABS
  • Färg
    Kolsvart
  • RAL-kod
    9005

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument