![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Uttag 2-vägs 33° Grön ESR2336029
EAN
4012002246009
E-nr.
1156002
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Frekvens
-
Frekvens50 - 60
Elektrisk ström
-
Märkström16
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Dimensioner
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor45
-
Höjd90
-
Bredd45
-
Djup40
Material
-
FärgMintgrön
-
RAL-kod6029
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
Anslutning
-
Typ av monteringRastec 45®, Snäppkontaktsmontering
Utrustning
-
Kontakt/kontakttyp uttagJordade
-
Roterad centralinsatsJa
-
Med gångjärnslockNej
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
Kapacitet
-
Antal moduler4
Text
-
PrägladUtan symbol
-
Lock/KåpaInget skydd
-
AvsäkringPetskydd
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild ESR2336029
-
Användarhandbok
Användarhandbok International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
Tekniska broschyrer
Golvboxar
Tekniska broschyrer sv-SE 2022-01-05
PDF1,50 MB -
Katalog
Golvboxar
Katalog sv-SE 2016-07-13
PDF27,28 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2019-08-23
PDF51,91 kB
Mer dokumentation