![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Uttag 1-vägs 33° Vit ESR1339010
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Frekvens50 - 60
-
Märkström16
-
PetskyddadJa
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor45
-
Höjd45
-
Bredd45
-
Djup40
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
Typ av monteringRastec 45®, Snäppkontaktsmontering
-
Kontakt/kontakttyp uttagJordade
-
Roterad centralinsatsJa
-
Med gångjärnslockNej
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsNej
-
Har märksfältNej
-
Förutrustad med2x vägguttag
-
Antal moduler2
-
PrägladUtan symbol
-
Lock/KåpaInget skydd
-
AvsäkringPetskydd
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild ESR1339010
-
Användarhandbok
Användarhandbok International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
Tekniska broschyrer
Enkla val
Tekniska broschyrer sv-SE 2007-09-14
PDF10,28 MBGolvboxar
Tekniska broschyrer sv-SE 2022-01-05
PDF1,50 MB -
Katalog
Golvboxar
Katalog sv-SE 2016-07-13
PDF27,28 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2019-08-23
PDF51,91 kB