Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart GTVR300

EAN
4012002247181
E-nr.
1155927
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Valfria tillbehör

  • Skil­je­vägg för monte­ringsbox 1 tillgängliga produkter
  • Över­spän­nings­skydd typ 3 2 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Djup
    53
  • Bredd
    75
  • Längd
    171
Utrust­ning
  • Antal inbyggda enheter
    3
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­rings­metod instal­la­tions­enhet
    Snäpp­kon­takts­mon­te­ring
Anslut­ning
  • Antal lednings­in­fö­ringar
    4
  • Antal dragav­last­ningar
    4
Mate­rial
  • Mate­rial
    PC - ABS
  • Färg
    Kolsvart
  • RAL-kod
    9005

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument