Apparatdosa, 2xData/Media, för golvbox - VQ06 /VR06/VR10, (höger/vänster), Svart GTVD200

EAN
4012002246986
E-nr.
1156036
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Djup
    46
  • Bredd
    75
  • Längd
    171
Utrust­ning
  • Antal inbyggda enheter
    2
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­rings­metod instal­la­tions­enhet
    Snäpp­kon­takts­mon­te­ring
Anslut­ning
  • Antal lednings­in­fö­ringar
    8
  • Antal dragav­last­ningar
    0
Mate­rial
  • Mate­rial
    PC - ABS
  • Färg
    Kolsvart
  • RAL-kod
    9005

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja
Mer dokumentation