The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar, till­behör
    • GTVDM022
    EAN
    4012002247020
    E-nr.
    1156043
    Förp
    1 st
    • Golv­boxar, till­behör

    Centrumbricka 2 x Keystone (20,4x27,7mm), för GTVD200/GTVD300, Aluminium GTVDM022

    Till golvboxar till VZ314BL - blind, VZ314RJ - C610GB, VZ315FF - KOAX, VZ316FB - KOAX, VZ317FS - KOAX, VZ318LC - Duplex, OBS! kontrollera storleken (HxB) på donet så kan vi enklare guida dig rätt
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Centrumbricka 2 x Keystone (20,4x27,7mm), för GTVD200/GTVD300, Aluminium

    GTVDM022

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Snab­ban­slut­ning
    Dimen­sioner
    • Längd
      70 mm
    • Bredd
      40 mm
    • Öppningens mått (B × H)
      20,4 x 27,7
    Utrust­ning
    • Antal 1-facks öppning
      2
    • Antal 2-facks öppning
      0
    • Antal 3-facks öppning
      0
    • Antal CEE-/­Pe­ri­lex­-­öpp­ningar
      0
    • Antal ovala öppningar
      0
    • Antal runda öppningar
      0
    • Antal fyrkants­öpp­ningar
      0
    Mate­rial
    • Färg
      Alumi­nium
    • Mate­rial
      Alumi­nium
    Kompa­ti­bi­litet
    • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
      Data­mo­duler
    • Typ av data­uttag (modul)
      Typ 02
    • Modul­namn för datautta
      R&M Freenet
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Instal­la­tions­vinkel
      90 °

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2022-04-01
    PDF
    203,76 kB
    REACh-certifikat GTVDM022
    PDF
    RoHS-certifikat GTVDM022
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GTVDM022 | Hager Sverige

      Produktbild GTVDM022

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GTVDM022 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GTVDM022

      Centrumbricka 2 x Keystone (20,4x27,7mm), för GTVD200/GTVD300, Aluminium

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Katalog

      Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

      Underfloor trunking systems

      Catalouge in English

      PDF
      27,28 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-Declaration | Hager Sverige

      EU-Declaration

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-09-07

      PDF
      239,58 kB
      Bild EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GS20229016 - Vägguttag 2-vägs SCHUKO 45x45 33° vit
      GS20229016
      Vägguttag 2-vägs SCHUKO 45x45 33° vit
    • 2
      BKGGT80 - Apparathållare till BKB och BKG, höjd 80mm, grå
      BKGGT80
      Apparathållare BKB/ BKG, 80 mm hög, grå
    • 3
      GS10229016 - Vägguttag 1-vägs SCHUKO 45x45 33° vit
      GS10229016
      Vägguttag 1-vägs SCHUKO 45x45 33° vit
    • 4
      GS10223020 - Vägguttag 1-vägs SCHUKO 45x45 33° röd
      GS10223020
      Vägguttag 1-vägs SCHUKO 45x45 33° röd
    • 5
      GTMBV04T3 - Adapter 3 standardapparater, för apparatdosa GTVR400
      GTMBV04T3
      Adapter 3 standardapparater, för apparatdosa GTVR400
      E-nr.
      1156034

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group