The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar, till­behör
    • GTMBV04T3
    EAN
    4012002246955
    E-nr.
    1156034
    Förp
    1 st
    • Golv­boxar, till­behör

    Adapter 3 standardapparater, för apparatdosa GTVR400 GTMBV04T3

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Adapter 3 standardapparater, för apparatdosa GTVR400

    GTMBV04T3

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Bärhandtag, Snab­ban­slut­ning
    Dimen­sioner
    • Längd
      210 mm
    Utrust­ning
    • Antal 1-facks öppning
      3
    • Antal 2-facks öppning
      0
    • Antal 3-facks öppning
      0
    • Antal CEE-/­Pe­ri­lex­-­öpp­ningar
      0
    • Antal ovala öppningar
      0
    • Antal runda öppningar
      0
    • Antal fyrkants­öpp­ningar
      3
    Mate­rial
    • Färg
      Kolsvart
    • Mate­rial
      PC - ABS
    • RAL-kod
      9005

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat GTMBV04T3
    PDF
    RoHS-certifikat GTMBV04T3
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GTMBV04T3 | Hager Sverige

      Produktbild GTMBV04T3

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GTMBV04T3 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GTMBV04T3

      Adapter 3 standardapparater, för apparatdosa GTVR400

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Katalog

      Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

      Underfloor trunking systems

      Catalouge in English

      PDF
      27,28 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Sverige

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Bild EU-Declaration | Hager Sverige

      EU-Declaration

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-09-07

      PDF
      239,58 kB
      Bild EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
      Bild EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GS20223020 - Vägguttag 2-vägs SCHUKO 45x45 33° röd
      GS20223020
      Vägguttag 2-vägs SCHUKO 45x45 33° röd
    • 2
      WXF155 - kabelutlopp med dragavlastning, insats, Grå, Gallery
      WXF155
      kabelutlopp med dragavlastning, insats, Grå, Gallery
      E-nr.
      1157858
    • 3
      GS20229016 - Vägguttag 2-vägs SCHUKO 45x45 33° vit
      GS20229016
      Vägguttag 2-vägs SCHUKO 45x45 33° vit
    • 4
      GS30229016 - Vägguttag 3-vägs SCHUKO 45x45 33° vit
      GS30229016
      Vägguttag 3-vägs SCHUKO 45x45 33° vit
    • 5
      GTMBV30T2 - Adapter 2 standardapparater, för apparatdosa GTVR300
      GTMBV30T2
      Adapter 2 standardapparater, för apparatdosa GTVR300
      E-nr.
      1156029

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group