The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar, till­behör
    • WXF155
    Kabelutlopp med dragavlastning för golvboxar, golvkanaler och uttagsstavar
    Kompletteras med centrumbricka
    EAN
    3250617191555
    E-nr.
    1157858
    Förp
    10 St
    • Golv­boxar, till­behör

    kabelutlopp med dragavlastning, insats, Grå, Gallery WXF155

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    kabelutlopp med dragavlastning, insats, Grå, Gallery

    WXF155

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Anslut­ning
    • Antal anslut­ningar
      0
    • Typ av monte­ring
      Klick­mon­tage
    Dimen­sioner
    • Höjd
      45 mm
    • Bredd
      45 mm
    • Djup
      31 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • RAL-kod
      7011
    • Mate­rial
      Metall, Plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACh-certifikat WXF155
    PDF
    RoHS-certifikat WXF155
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WXF155 | Hager Sverige

      Produktbild WXF155

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WXF155 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WXF155

      kabelutlopp med dragavlastning, insats, Grå, Gallery

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-06-17 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-17

      PDF
      79,10 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-24

      PDF
      162,17 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GKWHO - Dragavlastning till  45x45 dosa, klämmanslutning.
      GKWHO
      Dosa 45x45, direktanslutning (klämma), med dragavlastning
    • 2
      GS30226024 - Vägguttag 3-vägs SCHUKO 45x45 33° grön
      GS30226024
      Vägguttag 3-vägs SCHUKO 45x45 33° grön
    • 3
      GS20226024 - Vägguttag 2-vägs SCHUKO 45x45 33° grön
      GS20226024
      Vägguttag 2-vägs SCHUKO 45x45 33° grön
    • 4
      GS30223020 - Vägguttag 3-vägs SCHUKO 45x45 33° röd
      GS30223020
      Vägguttag 3-vägs SCHUKO 45x45 33° röd
    • 5
      GMKAUDIO1 - Uttag 3.5mm, 0,2m kabel, för centrumbricka Keystone, svart
      GMKAUDIO1
      Uttag 3.5mm, 0, 2m kabel, för centrumbricka Keystone, svart
      E-nr.
      1156812

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group