Uttag CEE rakt 16 A IP54 ECEE165

EAN
4012002245293
E-nr.
1156068
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    400 - 400
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
Arki­tektur
  • Antal poler
    5
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med snab­ban­slut­ning
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP54
Dimen­sioner
  • Bredd
    75
  • Längd
    75
  • Djup
    67

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation