Digitala tidur
allt-i-ett-lösning
![Hager elektriska timers och energimätare på vit bakgrund](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/digitala-tidur/digitala-tidur-egn103_egn100_egn200_egn400.jpg?h=640&la=sv-se&hash=8C59CE9AD860A859F7D1C6D8E1F361F0)
Hager tidur
med smarta funktioner
Vår nästa generations tidur kombinerar kvalitet med nya och tidsbesparande funktioner. Med enkel app-programmering, geolokalisering och många fler funktioner tar Hager tiduret till en mer flexibel tidsepok.
Enkelt. Säkert. Flexibelt.
Fördelar i korthet
Multifunktionella tidur som klarar allt som sina föregångare gjorde, och mer därtill.
Enkel konfiguration
via smartphone, surfplatta eller PC via Bluetooth-gränssnitt och app
Massor av funktioner
Program för dag-, vecko- och årsvis, astrofunktion med geolokalisering, undantagsprogram, klocka med realtid
Kan kombineras med
Sensor för ljusstyrka, strömbrytare eller tryckknapp med anslutning för kabel eller trådlös
Optimerad för LED
Den integrerade nollövergångskretsen skyddar kontakter och säkerställer kompatibilitet med LED-lampor
Hög datasäkerhet
Val att lagra programmet i Hager Cloud
![Bild vom Elektrohandwerker bei der Konfiguration der Zeitschaltuhr per Bluetooth am Smartphone.](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/digitala-tidur/tidsur_47_191202_screen_squ.jpg?w=1000&hash=709F5D688FC9B04293D29E07E3857BAE)
Enklare produktval
Från 15 till 4 tidur
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/digitale-zeitschaltuhren/hagermood_icon_squ.jpg?w=120&hash=77099DA95B7885971D039C3A0D703E45)
Enkelt att programmera tiduren
med Hager Mood App
Alle tidur kan programmeras med Hager Mood appen: snabbt, enkelt och säkert via Bluetooth 4.2, flexibelt via smartphone, surfplatta eller dator.
Kompatibel med
alla komponenter
Våra nya tidur är flexibla. Med några enkla steg anpassar du dem efter dina behov.
- Anslutning via trådbunden tryckknapp
- Anslutning med ljussensor
- Softtouch control knappar: Förbättrade tryckknappar möjliggör snabb inställning av tiduret
- Användarvänlig funktion: Integrerad skärm med LED-bakgrundsbelysning
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/digitala-tidur/zeitschaltuhren-komponenten_zahlen_f7_se_lcp_1080x720px.jpg?w=1000&hash=FF6A01B5DC0BF930ECAA739FB188363A)
Tiduren är mångsidiga
De nya digitala tiduren är lämpliga för nästan alla privata och kommersiella applikationer.
Lämpliga för:
- Belysning- och värmestyrning
- Belysning för skyltfönster
- Utomhusbelysning för flerbostadshus
- Låssystem i offentliga byggnader
- Parkeringsbelysning
![Vier bebilderte Einsatzgebiete - Straßenbeleuchtung, Schaufenster, Wohnanlage, Einfamilienhaus](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/digitala-tidur/zeitschaltuhren-4-bilder_komposition_squ.jpg?w=1000&hash=D22240FE0FFB0D7CBCB5020DBDAE2B67)
Integrerad realtidsklocka
Exakt på sekunden
Tiduren EGN100, EGN200 och EGN400 är utrustade med en realtidsklocka. Den säkerställer att växling sker exakt på sekunden och med maximal energieffektivitet och tidsbaserade scheman med flera växlingar:
- Exakt tidmätning på sekunden
- Maxavvikelse på +/- 90 sekunder per år (-5 °C till +45 °C)
- utomatisk synkronisering av tiden vid varje Bluetooth-anslutning
- Ingen manuell justering av tid krävs
![Grafik mit der Zeitgenauigkeit der digitalen Zeitschaltuhren](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/digitala-tidur/zeitgenauigkeit_se_sqr_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=A940130CD97BDAB88E5C574C7A1A5EE1)
Kompatibel med alla typer av lampor:
- Glöd och halogenlampor upp till 2 300 W
- LED/CFL-lampor upp till 400 W (högst antal: 20)
- Okompenserade lysrör upp till 1 000 W
- Kompenserade lysrör upp till 400 W
![Bild von den Lampenarten, mit denen die digitalen Zeitschaltuhren kompatibel sind.](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/digitala-tidur/illu_led-leuchtmittel_f7_squ.jpg?w=1000&hash=0C8CC78EB760DAC434AED9EBF11EEB1B)
Lång livslängd
Nollövergångskrets för höga inkopplingsströmmar
Kapacitiva inkopplingsströmmar från LED-lampor kan lägga en tung belastning på kontakter och orsaka bestående skador. Därför är alla nya tidur utrustade med en nollövergångskrets: den reglerar högströmpulser till en genomgående låg nivå. För detta ändamål bestämmer systemet automatiskt nollgenomgången för sinuskurvan vid växelspänning. Detta skyddar reläkontakterna, säkerställer maximal LED-kompatibilitet och förlänger tidurens livslängd.
![Grafik mit der Funktion Nulldurchgangsschaltung, mit denen die digitalen Zeitschaltuhren ausgestattet sind. Diese sorgen für eine lange Lebensdauer.](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/digitala-tidur/lebensdauer_f7_se_sqr_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=BC7B5B636FA6B363F784544ADE957833)
Uppdatera ditt tidur
Praktiska tillägg
Utöver de fyra tiduren erbjuder vi praktiska tilläggsmoduler och modulset. I kombination med ljussensorn reagerar tiduret ännu mer exakt ihop med integrerad Astrofunktion. Ljussensorn justerar nämligen det aktuella ljuset efter lokalt väder. En sensor kan anslutas per tidur.
Logisk kontroll och genvägar
Funktioner
Genom att kombinera Astrofunktion, skymning och tid via en utgång kan logiska kontroller och länkar skapas mycket enkelt. Om det behövs, kan du använda dessa steg för att definiera perioden som en åtgärd ska äga rum. På så vis får du rätt program.
Urvalskriterier för val av lämpligt tidur
EGN100 | EGN200 | EGN400 | EGN103 | |
Max. Steg | 100 | 200 | 400 | 56 |
Max. Perioder | 10 | 20 | 40 | 0 |
Max. Program | 50 | 10 | 20 | 1 |
Exempel på användning
Genom att aktivera den logiska OCH-funktionen i inställningarna för tiduret kan du addera upp till tre utlösare (Tid, Astro- och Skymningsbrytare). Detta gör det enkelt att skapa logiska styrningar och genvägar.
1
Om Astroläget är ON, tid ON och Ljussensorn ON = Utgång ON
2
Om Astroläget är ON, tid ON och Ljussensorn OFF = Utgång OFF
3
Om Astroläget är ON, tid ON och Ljussensorn OFF = Utgång OFF
4
Om Astroläget är OFF, tid ON och Ljussensorn OFF (ljusstyrka större än 50 Lux) = Utgång OFF
5
Om Astroläget är ON, tid ON och Ljussensorn ON = Utgång ON
6
Om Astroläget är ON, tid OFF och Ljussensorn ON = Utgång OFF
Jämförlista
gamla/nya digitala tidur
Funktion |
Gamla urvalet |
Multifunktionsur |
Veckour |
|
1-kanal-ur |
Dag |
EG010 |
EGN100 (utan display) |
EGN103 eller EGK103 = EGN103 + EGN003 (Set) |
EG103 |
||||
EG103E |
||||
Vecka |
EG103V** |
|||
EG103D* |
||||
EG071 |
||||
Astro |
EE180 |
|||
2-kanal-ur |
Vecka |
EG203 |
EGN200 |
|
EG203E |
||||
År |
EG293B |
|||
Astro |
EE181 |
|||
4-kanal-ur |
Vecka |
EG403E |
EGN400 |
|
År |
EG493E |
|||
Ljusrelä*** |
1-kanal |
EEN100 |
EGK100 = EGN100 + EEN003 (Set) |
|
EEN101 |
EGK101 = EGN100 + EEN002 (Set) |
|||
EE171 |
EGK100 = EGN100 + EEN003 (Set) |
|||
2-kanal |
EE200 |
EGN200 + EEN003 eller EGN200 + EEN002 eller EGN200 + EEN003W |
||
EE202 |
||||
Givare, |
EEN003 |
EEN003, EEN003W |
||
EE003 |
||||
Givare, infälld |
EEN002 |
EEN002 |
||
EE002 |
How-To Videos
Ytterligare information
-
PDF6 MB
Enkel app-programmering och geolokalisering