BKIS - infälld föns­ter­bänkskanal

Elegant, diskret och flex­ibel

 

Installatör monterar infälld fönsterbänkskanal på sjukhus

BKIS den helt infällda kanalen 
ger ett modernt och stil­rent intryck

Att inga belägg­ningar med damm, smuts och bakte­rier samlas gör den extra hygien- och miljö­vänlig. Något som spelar stor roll i sjuk­hus­mil­jöer. Det är också en fördel i skolor, kontor och andra offent­liga lokaler. 

 

Dess­utom blir möble­ringen blir enklare och samti­digt som rummet får ett sobert uttryck.


BKIS

Mer infor­ma­tion och teknisk data hittar du i e-kata­logen


Hori­son­tell
instal­la­tion

Med BKIS kan du byta från vanlig utan­på­lig­gande instal­la­tion till en flex­ibel enkel infälld.

 

Monte­ringen är mycket enkel då endast ett spår på 105-110 mm krävs. Spår­ningen görs enklast med laser och cirkelsåg. Varje regel förses med en monte­rings­konsol, därefter är det fritt fram att sätta dit sidfron­terna upp- och nertill. Nu är instal­la­tionen näst intill klar – snabbt och enkelt!

Steg 1

Skruva först fast konsoler på den avsedda instal­la­tions­höjden. Först bör detta område täckas med plast­folie som skyddar mot damm och glas­fiber.

 

Steg 2

Gips­ski­vorna fästs direkt dikt konso­lerna både ovan- och nedanför.

 

Steg 3

Sido­pro­fi­lerna, liksom mitt­profil för dubbel­kanal, trycks fast på konso­lerna och låses med spärren.

 

Steg 4

Lägg kablarna i utrymmet på konsolen och sätt fast de front­mon­te­rade appa­ra­terna/uttagen genom att helt enkelt trycka in dem frami­från. Tänk på jord­ningen.

 


Vertikal instal­la­tion
steg 1

Öppnings­bredd på 105–110 mm. Eftersom inga stående profiler finns till­gäng­liga för vertikal instal­la­tion används konsoler med stöd­plattor. Alter­na­tivt sätts kott­lingar upp som den vanliga konsolen fästs på. (När det gäller 2-fack­skanal behövs en öppnings­bredd på 205–210 mm).

 

 


BKIS
infälld föns­ter­bänkskanal

 

Vertikal instal­la­tion
steg 2

På samma sätt som vid hori­son­tell instal­la­tion, fästs sido­pro­fi­lerna nu i konso­lerna och låses med spärren. Sido­pro­fi­lerna och konso­lerna stabi­li­serar varandra.

 

 

 

 

Har du frågor?

Oavsett om det gäller plane­ring eller instal­la­tion så finns vi med dig hela vägen.