Kontroler pokojowy KNX Secure, LCD, z portem magistralnym A.x/C.x czarny WAK5010BM
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Czujnik temperatury 1 dostępne produkty -
Interfejs systemowy/brama mediów do systemu magistralnego 7 dostępne produkty -
Sprzęgło liniowe/obszarowe do systemu magistralnego 1 dostępne produkty -
Ściemniacz do systemu magistralnego 1 dostępne produkty -
Sterownik żaluzjowy do systemu magistralnego 1 dostępne produkty -
Sterownik załączający do systemu magistralnego 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Pobór prądu przez magistralę transmisji danych15 mA
-
Pobór prądu podczas pracy15 mA
-
Jednostka centralna do nadajników/członów wykonawczychTak
-
Zintegrowany odbiornik DCF77Nie
-
Możliwa praca równoległaTak
-
Z obsługą lokalnąTak
-
Grupa materiałowaTworzywo sztuczne, Szkło
-
KolorCzarny
-
Głębokość zabudowy10 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Klasa efektywności energetycznejIV (2%)
-
Napięcie pomocnicze0 - 0 V
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Powiązane systemyA.1, A.8, C.1, C.8
-
AT_PUBRALCode9005
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAK5010BM
Kontroler pokojowy KNX Secure, LCD, z portem magistralnym A.x/C.x czarny
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-DE, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-12
PDF3,89 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2026-04-01
PDF960,59 kB
Instrukcja montażu pl-PL 2026-05-19
PDF965,66 kB -
Baza danych produktów KNX
KNX database for WAK5010xx
V1.0
KNXPROD995,37 kB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB 2026-04-01
PDF14,77 MB
Przewodnik en-GB 2026-08-04
PDF3,00 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2025-12-10
PDF343,28 kB