KNX Czujnik natężenia oświetlenia i temperatury n/t, biały 75492002
EAN
4011334331926
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
2538,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
Materiały
-
KolorBiały
Wymiary
-
Głębokość54 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2020-05-15
PDF276,07 kB -
Baza danych produktów KNX
KNX Database (from ETS2) for 75492002 - Brightness and temperature sensor surface-mounted (2010-02)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
VD2119,09 kB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB 2020-05-15
PDF382,31 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-29
PDF318,47 kB
Więcej materiałów