KNX system Interfejs USB do transmisji danych KNX Secure TYFS122

EAN
3250618502503
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
1484,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    KNX
  • Montaż
    DRA (adapter dla szyn DIN)
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Kompa­ty­bil­ność
  • Kompa­ty­bil­ność
    kompa­ty­bil­ność z proto­kołem trans­misji USB 1.1/2.0
Połączenia
  • Łącza wtykowe / wtyki
    z gniazdem USB Typ B do trans­misji danych (zasilanie z PC)
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Wymiary
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    2 modules
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0.15 W
  • Energia tracona w prze­wodach
    0.15 W
Pamięć
  • Pręd­kość prze­syłu danych
    9.6 kBd
Materiał
  • Kolor
    szary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    inne
Przewód
  • Długość prze­wodu USB
    maks. 5 m
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
Wypo­sażenie
  • Rodzaj wyświe­tlacza
    USB
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie