The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Urządzenia syste­mowe
    • Urządzenia syste­mowe i inter­fejsy
    • TR131B
    EAN
    3250615989529
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Urządzenia syste­mowe i inter­fejsy
    • KNX Radio - quic­klink
    • Zobacz wi?cej

    KNX q/e/s Centrala radiowa KNX, alu TR131B

    Cena
    1 761,00  zł
    / Sztuka *
    1 761,00  zł
    / Sztuka *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    KNX q/e/s Centrala radiowa KNX, alu

    TR131B

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja
    • Wi?cej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      0
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      868300000 - 868300000 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      0 - 45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku magistrali
      Zacisk przy­łącze­niowy
    • Typ złącza/w­tyku
      Przy­cisk/łącznik
    • Prze­krój poprzeczny elastycz­nego prze­wodu wejścio­wego
      0,5 - 2,5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny sztyw­nego prze­wodu wejścio­wego
      0,5 - 2,5 mm²

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TR131B
    PDF
    RoHS report TR131B
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie TR131B | Hager Polska

      Zdj?cie produktu TR131B

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa TR131B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TR131B

      KNX q/e/s Centrala radiowa KNX, alu

      PDF
    • ProductInstallationManual

      Zdj?cie Coupleur de médias TR131 | Hager Polska

      Coupleur de médias TR131

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      771,17 kB
    • ProductETSBase

      Zdj?cie Logiciel d'application ETS du TR131 | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TR131

      Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      1,99 MB
      Zdj?cie Logiciel d'applicatioon ETS du TR131 | Hager Polska

      Logiciel d'applicatioon ETS du TR131

      Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      2,36 MB
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-19 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-19

      PDF
      270,48 kB
      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-19 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-19

      PDF
      316,83 kB
      Zdj?cie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      KNX Centrale radiowe

      PDF
      188,41 kB
    Wi?cej materia?ów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      85145188 - S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
      85145188
      S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
      Cena
      788,60  zł
      / Sztuka *
      788,60  zł
      / Sztuka *
    • 2
      85745285 - B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., ant
      85745285
      B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., ant
      Cena
      1 207,00  zł
      / Sztuka *
      1 207,00  zł
      / Sztuka *
    • 3
      85745283 - B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., alu mat
      85745283
      B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., alu mat
      Cena
      1 230,00  zł
      / Sztuka *
      1 230,00  zł
      / Sztuka *
    • 4
      85745288 - S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały
      85745288
      S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały
      Cena
      1 154,00  zł
      / Sztuka *
      1 154,00  zł
      / Sztuka *
    • 5
      85145185 - B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant
      85145185
      B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant
      Cena
      833,70  zł
      / Sztuka *
      833,70  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32