KNX q/e/s Centrala radiowa KNX, biały TR131A

EAN
3250615989536
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
1643,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    wska­zywanie stanu za pomocą 2-zna­ko­wego czer­wonego wyświe­tlacza LED
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    868,3 MHz
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    30 V DC
Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    203 x 77 x 26,5 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość trans­misji
    868 MHz
  • Często­tliwość nadaj­nika radio­wego
    868.3 MHz
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2 W
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 25 mW
Materiał
  • Kolor
    biały
Podłączenie
  • Rodzaj podłączenia do magistrali
    złącze TG008
  • Liczba kanałów radio­wych wyjść
    maks. 512
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Dostawa
  • Część składowa
    z szablonem do nawier­cania otworów, elemen­tami mocu­jącymi, zaciskami mocu­jącymi i zaciskiem przy­łącze­niowym
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów radio­wych wejść
    maks. 512
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Jako łącznik liniowy do rozbu­dowy instalacji KNX o linię radiową KNX. ; Jako inter­fejs progra­mo­wania: W przy­padku wyłącznie instalacji radio­wych KNX po parametryzacji można usunąć natyn­kową bramkę sieci radiowej KNX/TP.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie