KNX e/s sterownik DALI 4-kanałowy, komunikacja broadcast TXA664D

EAN
3250618502428
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
1390,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    KNX
Funkcje
  • Tryb wielo­fazowy
    nadaje się do włączania różnych prze­wodów zewnętrz­nych
  • Funkcja
    możliwość akty­wacji za pośred­nic­twem magistrali funkcji uczenia w celu opty­ma­lizacji dzia­łania kompak­to­wych lamp fluorescen­cyj­nych i lamp LED
  • Płynny start
    łagodny start
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    6
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    tak
  • Obsługa
    obsługa ręczna możliwa bez szyny, np. na budowie ; możliwość akty­wacji trybu obsługi ręcznej za pomocą prze­łącz­nika, jednocze­śnie deak­ty­wując funckję KNX ; obsługa ręczna każdego kanału za pomocą przy­cisku ze zintegro­waną diodą stanu LED; funkcja KNX jest wówczas zablo­ko­wana
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    dioda LED sygna­lizująca stan zintegro­wana z przy­ciskiem do obsługi ręcznej
  • Łącznik ręczny / Ręczny łącznik przy­ciskowy
    prze­łącznik wybie­rakowy dla trybu ręcz­nego­/trybu magistrali oraz ustawiania obcią­żenia
  • Klawisz / Przy­cisk
    z podświe­tlanym przy­ciskiem progra­mo­wania
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
  • Prąd znamio­nowy In
    185 mA
Napięcie
  • Napięcie pomoc­nicze
    230 V AC
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
  • Napięcie zasilania systemu
    30V DC poprzez magistralę
Wymiary
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    6 modules
Moc
  • Moc ściem­niacza
    3 / 1 W
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
Stero­wanie LED
  • BLC
    dioda LED stanu zintegro­wana z przy­ciskiem do obsługi ręcznej
Podłączenie
  • Rodzaj obcią­żenia
    Uniwer­salne i LED
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
  • Rodzaj przy­łącza
    Quick Connect
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    easy, system
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    4
  • Rodzaj ściem­niacza
    Ściem­niacz
  • Wejście rozsze­rzone
    Nie
  • Możliwość rozsze­rzenia modu­łowego
    Nie
  • Cichy
    bardzo cichy
Zasto­so­wanie
  • Obsługa lokalna / obsługa ręczna
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie