KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 16 A, 4-/2-kr, 4 mod TYA604C

EAN
3250616059849
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
1748,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    DRA (adapter dla szyn DIN)
Funkcje
  • Tryb wielo­fazowy
    nadaje się do włączania różnych prze­wodów zewnętrz­nych
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    4
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    tak
  • Łącznik ręczny / Ręczny łącznik przy­ciskowy
    przy­ciski do obsługi ręcznej do wł./wył. (góra/dół) oraz wł./wył. funkcji magistrali dla każdego kanału
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
  • Napięcie zasilania systemu
    30V DC poprzez magistralę
Prąd
  • Pobór prądu przez magistralę (tran­smisja danych)
    4 mA
  • Pobór prądu przez magistralę (stan czuwania)
    3 mA
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    0
  • Maksy­malny prąd prze­wodzenia
    16 A
  • Prąd znamio­nowy przy cos φ = 0,8
    maks. 16 A
Wymiary
  • głębo­kość
    65 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    4 modules
  • Wyso­kość
    90 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    8 W
  • Moc wyjściowa
    2300 W
  • Trans­for­ma­tory konwen­cjonalne
    1600 VA
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne
    1200 W
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • - ze statecz­nikem elek­tro­nicznym EVG
    20 x 36 W
  • - nieskom­pen­so­wane
    1200 VA
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Lampy ener­go­osz­czędne
    18 x 23 W
  • Moc oświe­tlenia żarówek ener­go­osz­częd­nych
    18x23W
  • Maksy­malna moc świe­tlówek linio­wych w układzie duo
    20 x 36 W
Stero­wanie LED
  • Maksy­malna liczba lamp LED/CFL
    18
  • Moc oświe­tlenia lamp LED
    216 W
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    2300 W
  • Żarówki 230 V
    2300 W
  • Świe­tlówki halogenowe 230 V
    2300 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    2300 W
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Tak
Wypo­sażenie
  • Możliwość rozsze­rzenia modu­łowego
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie