The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sterow­niki
    • Sterow­niki załączające
    • TYB601B
    EAN
    3250616059382
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Sterow­niki załączające
    • Sterow­niki oświe­tlenia
    • Zobacz więcej

    KNX system Sterownik załączający 1-krotny, podtynkowy, 10 A TYB601B

    Cena
    521,50  zł
    / szt. *
    521,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX system Sterownik załączający 1-krotny, podtynkowy, 10 A

    TYB601B

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS
    Łącz­ność
    • Z magistralą KNX
      Tak
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Wymiary
    • Wyso­kość
      44 mm
    • Szero­kość
      43 mm
    • Głębo­kość
      22 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      40 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Archi­tek­tura
    • System magistralny
      KNX
    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    Sprzęt
    • Często­tliwość radiowa dwukie­run­kowa
      Nie
    • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
      Tak
    Prąd elek­tryczny
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      10 A
    • Prąd znamio­nowy In
      10 A
    • Pobór prądu magistrali w stanie bezczyn­ności
      5 mA
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Żarówki 230 V
      600 - 600 W
    • Moc wyjściowa
      500 W
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      600 W
    • Żarówki
      600 - 600 W
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Napięcie zasilania systemu
      30 V DC poprzez magistralę
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    Dodat­kowe infor­macje
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration TYB601B
    PDF
    RoHS report TYB601B
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TYB601B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TYB601B

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TYB601B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TYB601B

      KNX system Sterownik załączający 1-krotny, podtynkowy, 10 A

      PDF
    • Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)

      Zdjęcie Quick guide (skrócona instrukcja  użytkownika) en-GB 2019-11-08 | Hager Polska

      Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika) en-GB 2019-11-08

      PDF
      334,01 kB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for TYB601B | Hager Polska

      ETS Database for TYB601B

      Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      151,58 kB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description ETS TYB601B | Hager Polska

      Application description ETS TYB601B

      Przewodnik en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      2,90 MB
      Zdjęcie Application description ETS TYB601B | Hager Polska

      Application description ETS TYB601B

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      2,87 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-01-13

      PDF
      129,43 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      TYA610B - KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 10 A, 10-/5-kr, 6 mod
      TYA610B
      KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 10 A, 10-/5-kr, 6 mod
      Cena
      2 592,00  zł
      / szt. *
      2 592,00  zł
      / szt. *
    • 2
      TYAS608D - Sterownik załączający 8-krotny, 16A c-load
      TYAS608D
      Sterownik załączający 8-krotny, 16A c-load
      Cena
      1 558,00  zł
      / szt. *
      1 558,00  zł
      / szt. *
    • 3
      TYMS620D - Sterownik załączający 20-krotny, 16A c-load
      TYMS620D
      Sterownik załączający 20-krotny, 16A c-load
      Cena
      2 447,00  zł
      / szt. *
      2 447,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TXA661A - KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 300 W, 1-krotny
      TXA661A
      KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 300 W, 1-krotny
      Cena
      864,50  zł
      / szt. *
      864,50  zł
      / szt. *
    • 5
      TXA606B - KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy 10 A, 6-/3-kr
      TXA606B
      KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy 10 A, 6-/3-kr
      Cena
      1 315,00  zł
      / szt. *
      1 315,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32