KNX e/s secure Sterownik załączający/żaluzjowy 2-/1-kr + wejście 2-kr. p/t, 6 A TYBS692F
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS, easy
-
Z magistralą KNXTak
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
-
Wysokość44 mm
-
Szerokość43 mm
-
Głębokość22 mm
-
Zakres głębokości wbudowania40 mm
-
KolorJasnoszary
-
Częstotliwość radiowa dwukierunkowaNie
-
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznegoTak
-
Prąd znamionowy6 A
-
Pobór prądu magistrali w stanie bezczynności5 mA
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Moc wyjściowa500 W
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa500 W
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
-
Napięcie zasilania systemu30 V DC poprzez magistralę
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.75 - 2.5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.75 - 2.5 mm²
-
FunkcjaZ funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Funkcje wejścia binarnego: Załaczanie, ściemnianie, żaluzja, nadajnik wartości, scena, priorytet, sterowanie czasowe, płyta pomocnicza, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciwsłonecznej
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu TYBS692F
KNX e/s secure Sterownik załączający/żaluzjowy 2-/1-kr + wejście 2-kr. p/t, 6 A
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01
PDF807,74 kB
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28
PDF806,64 kB
Dane techniczne — Instrukcja obsługi es-ES 2025-05-12
PDF808,68 kB
Dane techniczne — Instrukcja obsługi fr-FR 2025-05-12
PDF808,77 kB
Dane techniczne — Instrukcja obsługi it-IT 2025-05-12
PDF805,82 kB
Dane techniczne — Instrukcja obsługi nl-NL 2025-05-12
PDF805,60 kB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15
PDF4,89 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2015-09-24
PDF2,84 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX International 2024-05-07
KNXPROD362,40 kB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB 2024-06-27
PDF1,74 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2024-04-04
PDF363,61 kB
UKCA Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-04
PDF270,10 kB