The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Wizualizacja
    • Wizualizacja Domovea
    • TJAS671
    EAN
    3250610013052
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Wizualizacja Domovea

    KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea basic z konfig. KNX easy, IoT oraz Matter TJAS671

    Cena
    3 352,00  zł
    / szt. *
    3 352,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea basic z konfig. KNX easy, IoT oraz Matter

    TJAS671

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Serwer sieci W
      Tak
    • Liczba kanałów
      1
    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    • Zakres napięcia pracy
      195 - 254 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    Łącz­ność
    • Typ systemu magistrali inter­fej­su/bramy mediów
      Inter­fejsy wielo­funk­cyjne
    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      6
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Ze wskaź­nikiem LED
      Tak
    Wymiary
    • Szero­kość
      106 mm
    • Głębo­kość
      65 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      6
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku magistrali
      Złącze wtykowe przy­łącze­niowe
    • Typ złącza/w­tyku
      Quick­con­nect
    Dodat­kowe infor­macje
    • Szyfro­wanie
      Zarządzanie 4 konfi­guro­wal­nymi profi­lami użyt­kow­ników
    • Złącza
      Z 2 gniaz­dami USB typu A
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi quick­con­nect
    Funkcje
    • Liczba kanałów funk­cyj­nych
      500
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Infor­macje podstawowe, Diagnostyka ogólna, Ogólny tele­gram KNX
    • Formaty danych
      KNX (IP), KNX (TP)
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      10 KB - 100 KB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Nie
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-03-12
    PDF
    438,33 kB
    REACH declaration TJAS671
    PDF
    RoHS report TJAS671
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TJAS671 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TJAS671

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TJAS671 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TJAS671

      KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea basic z konfig. KNX easy, IoT oraz Matter

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2026-05-04 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2026-05-04

      PDF
      46,63 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21

      PDF
      3,37 MB
      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16

      PDF
      6,84 MB
      Zdjęcie Instrukcja obsługi es-ES, pt-PT, el-GR, nn-NO, pl-PL, ar 2025-12-02 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi es-ES, pt-PT, el-GR, nn-NO, pl-PL, ar 2025-12-02

      PDF
      4,78 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Hager Pilot MacOS | Hager Polska

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Zdjęcie Hager Pilot Windows | Hager Polska

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Zdjęcie Server Software (TJAS471, TJAS671) | Hager Polska

      Server Software (TJAS471, TJAS671)

      Server Software 8.3.2

      ZIP
      215,81 MB
      Zdjęcie domovea Client Android | Hager Polska

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.16.1

      APK
      123,78 MB
      Zdjęcie domovea Client MacOS | Hager Polska

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.16.1

      DMG
      190,45 MB
      Zdjęcie domovea Client Windows | Hager Polska

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.16.1

      EXE
      40,89 MB
      Zdjęcie domovea Client Windows - APPX package | Hager Polska

      domovea Client Windows - APPX package

      domovea Client Windows 3.16.1

      ZIP
      204,66 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS product database (Dummy application) | Hager Polska

      ETS product database (Dummy application)

      Baza danych produktów KNX International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Zdjęcie ETS product database for TJAS671 | Hager Polska

      ETS product database for TJAS671

      Baza danych produktów KNX International 2025-03-21

      KNXPROD
      93,23 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-08-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-08-21

      PDF
      250,72 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-08-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-08-21

      PDF
      251,60 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      1
    • 1
      TJAS471 - KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea plus z konfig. KNX easy, IoT oraz Matter
      TJAS471
      KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea plus z konfig. KNX easy, IoT oraz Matter
      Cena
      6 266,00  zł
      / szt. *
      6 266,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32