Interfejs komunikacyjny KNX/IP Secure TYFS120
EAN
3250618502534
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
1681,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Serwer sieci WNie
-
Liczba kanałów8
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Zakres napięcia pracy24 - 24 V
-
Typ napięcia zasilaniaDC
Ustawienia
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
Wymiary
-
Liczba jednostek szerokości1
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaPodłączenie napięcia zasilającego przez zaciski przyłączeniowe, Ze złączem RJ45 do połączenia sieci Ethernet/IP
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29
PDF2,17 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD102,64 kBBaza danych produktów KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD102,63 kB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB 2022-01-14
PDF488,48 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-01
PDF135,22 kB
Więcej materiałów