- Sterowniki załączające
- Sterowniki oświetlenia
- Zobacz więcej
KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 16 A, 4-/2-kr, 4 mod TYA604D
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS
-
Z magistralą KNXTak
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
-
Wysokość90 mm
-
Głębokość65 mm
-
Liczba jednostek szerokości4
-
Sposób montażuSzyna DIN
-
KolorJasnoszary
-
Częstotliwość radiowa dwukierunkowaNie
-
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznegoTak
-
Maksymalny prąd łączeniowy16 A
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Pobór prądu magistrali w stanie bezczynności3 mA
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Żarówki 230 V2300 - 2300 W
-
Moc wyjściowa2300 W
-
Lampy żarowe 230 V i halogenowe2300 W
-
Żarówki2300 - 2300 W
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
-
Napięcie zasilania systemu30 V DC poprzez magistralę
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.75 - 2.5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.75 - 2.5 mm²
-
FunkcjaZ funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciwsłonecznej
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi quickconnect
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa TYA604D
KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 16 A, 4-/2-kr, 4 mod
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,33 MB -
Baza danych produktów KNX
Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD487,68 kBLogiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
VD51000,74 kB -
Przewodnik
Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Przewodnik en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF11,41 MB
Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF10,92 MB
Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Przewodnik en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08
PDF11,56 MB
Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Przewodnik da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08
PDF11,01 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
KNX easy / system Sterowniki załączające / żaluzjowe; TXA…, TYA…
PDF303,04 kB