The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sterow­niki
    • Sterow­niki załączające
    • TYMS620D
    EAN
    3250610050071
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Sterow­niki załączające
    • Sterow­niki oświe­tlenia
    • Zobacz więcej

    Sterownik załączający 20-krotny, 16A c-load TYMS620D

    Cena
    2 447,00  zł
    / szt. *
    2 447,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Sterownik załączający 20-krotny, 16A c-load

    TYMS620D

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy
    Łącz­ność
    • Z magistralą KNX
      Tak
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Wymiary
    • Wyso­kość
      90 mm
    • Głębo­kość
      62,5 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      65 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      10
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Archi­tek­tura
    • System magistralny
      KNX
    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    Sprzęt
    • Często­tliwość radiowa dwukie­run­kowa
      Nie
    • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
      Tak
    Prąd elek­tryczny
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      16 A
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    • Pobór prądu magistrali w stanie bezczyn­ności
      3 mA
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Żarówki 230 V
      2300 - 2300 W
    • Moc wyjściowa
      2300 W
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      2300 W
    • Żarówki
      2300 - 2300 W
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Napięcie zasilania systemu
      30 V DC poprzez magistralę
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.5 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.5 - 4 mm²
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Z funk­cjami zabez­pie­czającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony prze­ciw­słonecznej
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Infor­macje podstawowe, Diagnostyka ogólna, Stan Wł./Wył., Sceny, Diagnostyka opro­gra­mo­wania
    • Formaty danych
      KNX (TP)
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      10 KB - 100 KB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Tak
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYMS620D
    PDF
    RoHS report TYMS620D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TYMS620D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TYMS620D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TYMS620D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TYMS620D

      Sterownik załączający 20-krotny, 16A c-load

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03

      PDF
      3,76 MB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11

      PDF
      5,05 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for TYMS620D | Hager Polska

      ETS Database for TYMS620D

      Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05

      KNXPROD
      1,15 MB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Przewodnik en-GB 2024-06-27 | Hager Polska

      Przewodnik en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,86 MB
      Zdjęcie Przewodnik en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Przewodnik en-GB 2026-08-24

      PDF
      3,93 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-06

      PDF
      279,66 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-06

      PDF
      380,42 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      TYB692F - KNX system Sterownik załączający/żaluzjowy 2-/1-krotny + wejście 2-kr. p/t, 6 A
      TYB692F
      KNX system Sterownik załączający/żaluzjowy 2-/1-krotny + wejście 2-kr. p/t, 6 A
      Cena
      749,00  zł
      / szt. *
      749,00  zł
      / szt. *
    • 2
      TYA604D - KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 16 A, 4-/2-kr, 4 mod
      TYA604D
      KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 16 A, 4-/2-kr, 4 mod
      Cena
      2 038,00  zł
      / szt. *
      2 038,00  zł
      / szt. *
    • 3
      TYAS664AN - Ściemniacz 4-kanałowy, 300W funkcja sumowania obciążenia
      TYAS664AN
      Ściemniacz 4-kanałowy, 300W funkcja sumowania obciążenia
      Cena
      1 817,00  zł
      / szt. *
      1 817,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TYAS608D - Sterownik załączający 8-krotny, 16A c-load
      TYAS608D
      Sterownik załączający 8-krotny, 16A c-load
      Cena
      1 558,00  zł
      / szt. *
      1 558,00  zł
      / szt. *
    • 5
      TX211A - KNX e/s Ściemniacz załączający 1x10V, 50 mA, 3-kanałowy, 4 mod
      TX211A
      KNX e/s Ściemniacz załączający 1x10V, 50 mA, 3-kanałowy, 4 mod
      Cena
      2 501,00  zł
      / szt. *
      2 501,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32