Sterownik rolet/żaluzji 8-krotny, 230V~ TYAS628C
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS, easy
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
-
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznegoTak
-
Prąd znamionowy In6 A
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Napięcie wyjściowe230 - 230 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
OznaczenieDuże pole opisowe
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychInformacje podstawowe, Stan Wł./Wył., Sceny, Konfiguracja zacienienia, Żaluzje i rolety
-
Formaty danychKNX (TP)
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
-
Liczba jednostek szerokości6
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa TYAS628C
Sterownik rolet/żaluzji 8-krotny, 230V~
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12
PDF5,27 MB
Instrukcja montażu zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30
PDF1,95 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2025-02-17
PDF1,52 MB -
Baza danych produktów KNX
ETS Database for TYAS628C
Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13
KNXPROD755,30 kB -
Przewodnik
Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09)
Przewodnik en-GB 2023-03-21
PDF1,88 MB
Przewodnik en-GB 2024-06-27
PDF1,19 MB
Przewodnik en-GB 2026-07-30
PDF2,23 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-05
PDF271,20 kB
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-11-06
PDF391,71 kB