KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy 2-/1-krotny + wejście 2-krotne, p/t, 6 A TXB692F
EAN
3250616048881
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
530,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Ustawienia
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS, easy
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Materiały
-
KolorJasnoszary
Sprzęt
-
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznegoTak
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy6 A
-
Maksymalny prąd łączeniowy6 A
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.75 - 2.5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.75 - 2.5 mm²
Pojemność
-
Liczba modułów0
Dodatkowe informacje
-
FunkcjaZ funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Funkcje wejścia binarnego: Załaczanie, ściemnianie, żaluzja, nadajnik wartości, scena, priorytet, sterowanie czasowe, płyta pomocnicza, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2019-11-08
PDF420,80 kB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD345,51 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-01-13
PDF127,90 kB
Więcej materiałów