KNX q/e/s Sterownik żaluzjowy 1-kr + wejście bezpotencjałowe 2-kr TRM692G

EAN
3250615989031
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
470,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    KNX
  • Liczba wyjść role­t/żaluzji
    1
Funkcje
  • Modul magistralowy odlaczalny
    Nie
  • Funkcja
    funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych) ; możliwość akty­wacji funkcji repeatera w celu zwięk­szenia zasięgu radio­wego
  • Sceny świetlne
    możliwość zablo­ko­wania zapa­mię­ty­wania scen ; wywoływanie scen za pomocą urządzeń radio­wych KNX
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: żalu­zje, 2 sceny, stero­wanie wymu­szone, łącznik przy­ciskowy góra/dół
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    0
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    tak
  • Obsługa
    z ręcznym stero­waniem w górę/w dół
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem konfi­guracyjnym i funk­cyjnym
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Napięcie zasilania systemu
    230V AC
Prąd
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    2
  • Maksy­malny prąd załączalny
    3 A
Często­tliwość
  • Często­tliwość odbior­nika radio­wego
    868.3 MHz
Moc
  • Moc znamio­nowa łącze­niowa dla napięcia znamio­nowego 230 V dla AC1
    690 W
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    450 mW
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    150 mW
Stero­wanie LED
  • BLC
    z diodą LED konfi­guracji i funkcji ; z diodą kontrolną LED (prze­kaźnik zamknięty)
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    0,5 / 1,5mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    0,5 / 2,5mm²
  • Liczba styków
    1
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natyn­kową TP
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    quic­klink
  • Prze­stawienie lameli przy sygnale trwającym
    < 1 s
  • Progra­mo­wanie
    bezna­rzędziowa konfi­guracja quic­klink przy użyciu przy­cisków i wyświe­tlacza LED
Wypo­sażenie
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Trwała zmiana stanu na 2 min przy sygnale trwającym
    > 1 s
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
  • Czas prze­łączania przy zmianie kierunku
    < 0.6 s
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX radiowy – elementy wyko­nawcze
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: wyjścia
  • Grupa urządzeń
    TRM
  • Główna linia projek­towa
    Berker.Net
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker.Net
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie