KNX RF natynkowe sterownik żaluzjowy 1-kr IP55, quicklink TRE221

EAN
3250615989321
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
877,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    KNX
  • Liczba wyjść role­t/żaluzji
    1
Funkcje
  • Modul magistralowy odlaczalny
    Nie
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: +6 scen, tryb pracy, wskaźnik stanu, 2 x alarm
  • Funkcja
    funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych) ; możliwość akty­wacji funkcji repeatera w celu zwięk­szenia zasięgu radio­wego
  • Sceny świetlne
    możliwość zablo­ko­wania zapa­mię­ty­wania scen ; wywoływanie scen za pomocą urządzeń radio­wych KNX
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: żalu­zje, 2 sceny, stero­wanie wymu­szone, łącznik przy­ciskowy góra/dół
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    0
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    tak
  • Obsługa
    z ręcznym stero­waniem w górę/w dół
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem konfi­guracyjnym i funk­cyjnym
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V AC
  • Napięcie zasilania systemu
    230V AC
Prąd
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    0
  • Prąd sygna­łowy na wejściu
    33 µA
  • Maksy­malny prąd załączalny
    10 A
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
Wymiary
  • Długość
    150 mm
  • Wyso­kość
    35 mm
  • Szero­kość
    85 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość odbior­nika radio­wego
    868.3 MHz
  • Często­tliwość nadaj­nika­/od­bior­nika radio­wego
    863.3 MHz
Moc
  • Moc znamio­nowa łącze­niowa dla napięcia znamio­nowego 230 V dla AC1
    2000 W
Materiał
  • Powierzchnia
    mat
Stero­wanie LED
  • BLC
    z diodą LED konfi­guracji i funkcji ; z diodą kontrolną LED (prze­kaźnik zamknięty)
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natyn­kową TP
Przewód
  • Zacisk mocu­jący
    z płyt­kami montażowymi i zaciskami mocu­jącymi
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system, easy, PB
  • Prze­stawienie lameli przy sygnale trwającym
    < 1 s
  • Progra­mo­wanie
    bezna­rzędziowa konfi­guracja quic­klink przy użyciu przy­cisków i wyświe­tlacza LED
Wypo­sażenie
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Trwała zmiana stanu na 2 min przy sygnale trwającym
    > 1 s
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
  • Czas prze­łączania przy zmianie kierunku
    < 0.6 s
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…55 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX radiowy – elementy wyko­nawcze
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: wyjścia
  • Grupa urządzeń
    TR
  • Główna linia projek­towa
    Berker.Net
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie