The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sterow­niki
    • Sterow­niki załączające
    • TYAS608D
    EAN
    3250610050088
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Sterow­niki załączające
    • Sterow­niki oświe­tlenia
    • Zobacz więcej

    Sterownik załączający 8-krotny, 16A c-load TYAS608D

    Cena
    1 558,00  zł
    / szt. *
    1 558,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Sterownik załączający 8-krotny, 16A c-load

    TYAS608D

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy
    Łącz­ność
    • Z magistralą KNX
      Tak
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Wymiary
    • Wyso­kość
      90 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      6
    Archi­tek­tura
    • System magistralny
      KNX Secure
    Sprzęt
    • Często­tliwość radiowa dwukie­run­kowa
      Nie
    • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
      Tak
    Prąd elek­tryczny
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      16 A
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Żarówki 230 V
      2300 - 2300 W
    • Moc wyjściowa
      2300 W
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Napięcie zasilania systemu
      30 V DC poprzez magistralę
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Z funk­cjami zabez­pie­czającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony prze­ciw­słonecznej
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi quick­con­nect
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Infor­macje podstawowe, Diagnostyka ogólna, Stan Wł./Wył., Sceny, Diagnostyka opro­gra­mo­wania
    • Formaty danych
      KNX (TP)
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      10 KB - 100 KB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Tak
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS608D
    PDF
    RoHS report TYAS608D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TYAS608D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TYAS608D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TYAS608D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TYAS608D

      Sterownik załączający 8-krotny, 16A c-load

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11

      PDF
      5,05 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30 | Hager Polska

      Instrukcja montażu zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30

      PDF
      3,43 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for TYAS608D | Hager Polska

      ETS Database for TYAS608D

      Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      776,27 kB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089577A (EN, 2023-04) | Hager Polska

      Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089577A (EN, 2023-04)

      Przewodnik en-GB 2023-03-21

      PDF
      3,16 MB
      Zdjęcie Przewodnik en-GB 2024-06-27 | Hager Polska

      Przewodnik en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,86 MB
      Zdjęcie Przewodnik en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Przewodnik en-GB 2026-08-24

      PDF
      3,93 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-05 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-05

      PDF
      271,37 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-05 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-05

      PDF
      315,86 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      TYA610B - KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 10 A, 10-/5-kr, 6 mod
      TYA610B
      KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 10 A, 10-/5-kr, 6 mod
      Cena
      2 592,00  zł
      / szt. *
      2 592,00  zł
      / szt. *
    • 2
      TYMS620D - Sterownik załączający 20-krotny, 16A c-load
      TYMS620D
      Sterownik załączający 20-krotny, 16A c-load
      Cena
      2 447,00  zł
      / szt. *
      2 447,00  zł
      / szt. *
    • 3
      TXA661A - KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 300 W, 1-krotny
      TXA661A
      KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 300 W, 1-krotny
      Cena
      864,50  zł
      / szt. *
      864,50  zł
      / szt. *
    • 4
      TYB601B - KNX system Sterownik załączający 1-krotny, podtynkowy, 10 A
      TYB601B
      KNX system Sterownik załączający 1-krotny, podtynkowy, 10 A
      Cena
      521,50  zł
      / szt. *
      521,50  zł
      / szt. *
    • 5
      TXA606B - KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy 10 A, 6-/3-kr
      TXA606B
      KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy 10 A, 6-/3-kr
      Cena
      1 315,00  zł
      / szt. *
      1 315,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32