KNX e/s sterownik DALI 4-kanałowy, komunikacja broadcast TYAS664D
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zasilacz do suystemu magistralnego 4 dostępne produkty -
Ogranicznik przepięć Typ 3 do systemów informatycznych 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części do systemów magistralnych 2 dostępne produkty -
Interfejs danych do systemu magistralnego 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Serwer sieci WNie
-
Liczba kanałów4
-
Maks. liczba urządzeń na kanał24
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Zakres napięcia pracy230 - 240 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie pomocnicze230 - 230 V
-
Typ systemu magistrali interfejsu/bramy mediówInterfejs systemu oświetleniowego / DALI
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS, easy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Liczba modułów6
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
-
Szerokość44 mm
-
Głębokość43 mm
-
Liczba jednostek szerokości6
-
Typ złącza/wtykuDRA (adapter dla szyn DIN)
-
Przekrój poprzeczny elastycznego przewodu wejściowego0,5 - 2,5 mm²
-
Przekrój poprzeczny sztywnego przewodu wejściowego0,5 - 2,5 mm²
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychInformacje podstawowe, Regulacja poziomu ściemniania, Stan Wł./Wył., Sceny
-
Formaty danychKNX (TP)
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa TYAS664D
KNX e/s sterownik DALI 4-kanałowy, komunikacja broadcast
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, it-CH, fr-FR, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-03-12
PDF4,85 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, ar, zh-CN 2025-09-23
PDF5,67 MB
Instrukcja obsługi en-GB 2025-08-13
PDF1,52 MB -
Narzędzie
Firmware
Narzędzie en-GB 2024-07-19
ZIP306,83 kB -
Baza danych produktów KNX
ETS database for TYAS664D
Baza danych produktów KNX International 2024-03-28
KNXPROD508,40 kB -
Przewodnik
Przewodnik de-DE 2015-09-24
PDF1,85 MB
Przewodnik en-GB 2015-09-24
PDF1,83 MB
Przewodnik fr-FR 2015-09-24
PDF1,87 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2024-04-04
PDF313,34 kB
UKCA Declaration Of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-04
PDF270,54 kB