The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Urządzenia syste­mowe
    • Urządzenia syste­mowe i inter­fejsy
    • TYFS672D
    EAN
    3250610050231
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Urządzenia syste­mowe i inter­fejsy
    • Sterow­niki ściem­nia­jące
    • Sterow­niki oświe­tlenia
    • Sterow­niki DALI
    • Zobacz więcej

    KNX Bramka KNX - DALI 2, KNX secure 2-krotna TYFS672D

    Cena
    2 680,00  zł
    / szt. *
    2 680,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX Bramka KNX - DALI 2, KNX secure 2-krotna

    TYFS672D

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Serwer sieci W
      Nie
    • Liczba kanałów
      2
    • Maks. liczba urządzeń na kanał
      64
    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      110 - 240 V
    • Typ napięcia zasilania
      DC
    Łącz­ność
    • Typ systemu magistrali inter­fej­su/bramy mediów
      Inter­fejs systemu oświe­tle­nio­wego / DALI
    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS
    Moc
    • Pobór mocy (VA)
      6 VA
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      4
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Ze wskaź­nikiem LED
      Tak
    Wymiary
    • Liczba jednostek szero­kości
      4
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Infor­macje podstawowe, Stero­wanie kolorem, Diagnostyka ogólna, Stan Wł./Wył.
    • Formaty danych
      KNX (TP), DALI
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      10 KB - 100 KB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Tak
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-NZ, en-AU, en-GB, en-US 2023-11-14
    PDF
    230,97 kB
    REACH declaration TYFS672D
    PDF
    RoHS report TYFS672D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TYFS672D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TYFS672D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TYFS672D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TYFS672D

      KNX Bramka KNX - DALI 2, KNX secure 2-krotna

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19 | Hager Polska

      Instrukcja montażu zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19

      PDF
      3,57 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2024-03-13 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2024-03-13

      PDF
      364,13 kB
      Zdjęcie Instrukcja obsługi fr-FR 2021-11-10 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi fr-FR 2021-11-10

      PDF
      4,65 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie Baza danych produktów KNX de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09 | Hager Polska

      Baza danych produktów KNX de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09

      KNXPROD
      5,51 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-12

      PDF
      269,36 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-12

      PDF
      363,64 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      2
    • 1
      TYFS671D - KNX Bramka KNX - DALI 2, KNX secure 1-krotna
      TYFS671D
      KNX Bramka KNX - DALI 2, KNX secure 1-krotna
      Cena
      2 407,00  zł
      / szt. *
      2 407,00  zł
      / szt. *
    • 2
      TYAS664D - KNX e/s sterownik DALI 4-kanałowy, komunikacja broadcast
      TYAS664D
      KNX e/s sterownik DALI 4-kanałowy, komunikacja broadcast
      Cena
      1 364,00  zł
      / szt. *
      1 364,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32