Ściemniacz 4-kanałowy, 300W funkcja sumowania obciążenia TYAS664AN
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Zakres napięcia wejściowego230 - 230 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
-
Typ połączeniaquickconnect
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS, easy
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed przegrzaniem (sygnalizacja za pomocą diody LED), Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (sygnalizacja za pomocą diody LED)
-
Zasada ściemnianiaRegulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca", Minimalne/maksymalne wartości ściemniania dla kanału możliwe do ustawienia na urządzeniu
-
FunkcjaMożliwość aktywacji za pośrednictwem magistrali funkcji uczenia się w celu optymalizacji działania kompaktowych lamp fluorescencyjnych i lamp LED
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi quickconnect
-
OznaczenieDuże pole opisowe
-
OchronaZ ochroną przed przegrzaniem, przeciążeniem i zwarciem
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-AT, de-DE, de-CH 2023-09-27
PDF2,93 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-11
PDF2,78 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-09-27
PDF2,89 MBInstrukcja obsługi fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-09-27
PDF2,00 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13
KNXPROD516,50 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-05
PDF270,28 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-05
PDF315,83 kB