The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Rozdziel­nice wolnosto­jące
    • FS21E
    EAN
    3250610700303
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozdziel­nice wolnosto­jące

    univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 300x1850x275 FS21E

    Cena
    2 117,00  zł
    / szt. *
    2 117,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 300x1850x275

    FS21E

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (63)
    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej 1 dostępne produkty
    • Dław­nica kablowa 5 dostępne produkty
    • Dodat­kowe akcesoria 6 dostępne produkty
    • Akceso­ria­/części do instalacji uzie­mia­jących/od­gro­mowej 2 dostępne produkty
    • Kieszeń na dokumenty 6 dostępne produkty
    • Elementy do okablo­wania, wejścia kabli i mocowania kabli 4 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej
    • Dław­nica kablowa
    • Dodat­kowe akcesoria
    • Akceso­ria­/części do instalacji uzie­mia­jących/od­gro­mowej
    • Kieszeń na dokumenty
    • Elementy do okablo­wania, wejścia kabli i mocowania kabli
    • Zamek do drzwi
    • Płyta pod dławiki
    • Elementy łącze­niowe
    • Akceso­ria­/części szynoprze­wodów
    • Prze­pust dla prze­wodów
    • Górny pokrywa/dach panelu
    • Elementy do drzwi
    • Podstawa/ele­ment podstawy
    • Zacisk do szyn fazowych
    • Moduł rozdziel­nicowy szyn zbior­czych
    • Wkładka do zamka
    • Akcesoria trans­por­towe
    • Drzwi
    • Środek czysz­czący
    • Zawias do systemów rozdziel­czych
    • FZ421

      univers Zestaw mocujący do przepustów kablowych IP54

      38,00  zł  / szt.*
    • VZ016M

      Dławnica kablowa M16 IP65 (kpl 20 szt.)

      13,30  zł  / szt.*
    • VZ020M

      Dławnica kablowa M20 IP65 (kpl 20 szt.)

      14,30  zł  / szt.*
    • VZ025M

      Dławnica kablowa M25 IP65 (kpl 20 szt.)

      20,60  zł  / szt.*
    • VZ032M

      Dławnica kablowa M32 IP65 (kpl 20 szt.)

      28,40  zł  / szt.*
    • VZ040M

      Dławnica kablowa M40 IP65 (kpl 10 szt.)

      47,40  zł  / szt.*
    • FZ829

      univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS

      52,00  zł  / szt.*
    • UZ25A

      Kątownik obniżający dla szyn wsporczych wys. 25mm

      444,10  zł  / szt.*
    • UZ25AK

      Kątownik obniżający dla szyn wsporczych wys. 25mm do płytki UT

      625,10  zł  / szt.*
    • UZ50A

      Kątownik obniżający dla szyn wsporczych wys. 50mm

      438,00  zł  / szt.*
    • UZ50AK

      Kątownik obniżający dla szyn wsporczych wys. 50mm do płytki UT

      608,40  zł  / szt.*
    • FZ722A

      univers Łącznik poziomy 275, dla FR/FS

      399,40  zł  / szt.*
    • UZ009

      univers Przewód uziemiający 22mm2 300mm M8

      161,20  zł  / szt.*
    • UZ012

      univers Przewód uziemiający 25mm2 dł.550mm

      171,60  zł  / szt.*
    • FZ794

      univers Kieszeń na dokumentację H310xW230mm

      29,20  zł  / szt.*
    • FZ757M

      Kieszeń na dokumenty z paskiem magnetycznym A4

      139,40  zł  / szt.*
    • FZ757A5

      Kieszeń na dokumenty samoprzylepna A5

      114,40  zł  / szt.*
    • FZ757A4

      Kieszeń na dokumenty samoprzylepna A4

      123,80  zł  / szt.*
    • FZ818

      univers Kieszeń na dokumentację A4 samoprzylepna

      174,80  zł  / szt.*
    • FZ710

      univers Kieszeń na dokumentację H420xW297 blacha stalowa

      275,60  zł  / szt.*
    • FZ771A

      univers Łącznik pionowy 1 polowy

      107,20  zł  / szt.*
    • FZ401

      univers Zatyczki zamykające

      72,80  zł  / szt.*
    • FZ800E

      univers Uchwyt szyny wsporczej 275, IP41

      93,60  zł  / szt.*
    • FZ800F

      univers Uchwyt szyny wsporczej 400, IP41

      97,80  zł  / szt.*
    • FZ537

      univers Dźwignia zamka

      171,60  zł  / szt.*
    • FZ520

      univers Wkładka do FZ537: 455

      94,70  zł  / szt.*
    • FZ519

      univers Wkładka do FZ537: 405

      94,70  zł  / szt.*
    • FZ506

      univers Wkładka do FZ537: 1242E

      94,70  zł  / szt.*
    • FZ530

      univers Zamek klamka obrotowa (T)

      331,80  zł  / szt.*
    • FZ531

      univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333

      657,30  zł  / szt.*
    • FZ532

      univers Zamek klamka

      496,00  zł  / szt.*
    • FZ533

      univers Zamek klamka zamykana, zamek nr. 1333

      741,00  zł  / szt.*
    • FZ422

      univers Przepust kablowy stalowy z uszczelką IP55

      136,30  zł  / szt.*
    • FZ406M

      univers Przepust kablowy dla 13xM20 + 2xM20/M25

      232,00  zł  / szt.*
    • FZ404

      univers Przepust kablowy pełny bez usłabień

      170,60  zł  / szt.*
    • FZ402

      univers Przepust kablowy IP55 uniwersalny

      106,40  zł  / szt.*
    • FZ407M

      univers Przepust kablowy dla 6xM25 + 2xM25/32

      162,30  zł  / szt.*
    • FZ408M

      univers Przepust kablowy 2xM25/32 1xM50/63/75

      286,00  zł  / szt.*
    • FZ415E

      univers Przepust kablowy z dławicami do kabla śr. 23 - 55mm kl. I

      627,00  zł  / szt.*
    • FZ421A

      univers Zestaw ryglujący do przepustów kablowych

      15,60  zł  / szt.*
    • FZ721A

      univers Łącznik poziomy 275, dla FR/FS

      180,00  zł  / szt.*
    • FZ738

      Zestaw łączeniowy rozdzielnica-cokół

      109,20  zł  / szt.*
    • FZ851

      univers Przedłużenie ochrony przed dotykiem

      273,60  zł  / szt.*
    • FZ410M

      univers Tuleja kablowa M25

      17,70  zł  / szt.*
    • FZ411M

      univers Tuleja kablowa M32

      17,70  zł  / szt.*
    • FZ412M

      univers Tuleja kablowa M40

      18,00  zł  / szt.*
    • FZ413M

      univers Dławica kablowa, 1 kabel d=23-55mm

      342,20  zł  / szt.*
    • FZ409M

      univers Tuleja kablowa M20

      14,60  zł  / szt.*
    • FZ413N

      univers Dławica kablowa okrągła dla 1 kabla d=35-72mm

      315,20  zł  / szt.*
    • FZ417

      univers Pokrywa wentylacyjna dla FZ408M

      226,80  zł  / szt.*
    • FZ448

      univers Przepust kablowy stalowy z uszczelką boczny

      135,20  zł  / szt.*
    • FZ739A

      univers Profil drzwiowy 300

      52,00  zł  / szt.*
    • FZ631A

      univers Cokół 300x100x275, dla FR/FS

      414,00  zł  / szt.*
    • FZ641A

      univers Cokół 300x200x275, dla FR/FS

      440,00  zł  / szt.*
    • KS70A

      univers Szyna zaciskowa PE 50mm2 1-polowa

      633,00  zł  / szt.*
    • UE21D1

      univers N Blok 300x250mm z szynami 4-pol. Cu 25x4mm 4x160A

      2 297,00  zł  / szt.*
    • FZ517

      FK Zamek wkładka kwadrat 6x6mm

      63,50  zł  / szt.*
    • FZ516

      FK Zamek wkładka kwadrat 8x8mm

      63,50  zł  / szt.*
    • FZ831

      univers Uchwyt oczkowy transportowy FR/FS

      188,30  zł  / szt.*
    • FZ195N

      univers Drzwi prawe do obudowy IP44 1850x300mm

      935,00  zł  / szt.*
    • FZ021S

      univers Drzwi zapasowe IP41, dla FS21x

      719,00  zł  / szt.*
    • VZ404

      Środek czyszczący do tworzywa

      114,70  zł  / szt.*
    • FZ797B

      univers Zawias do rozdzielnicy FS

      97,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      1850 mm
    • Szero­kość
      300 mm
    • Głębo­kość
      275 mm
    • Grubość ścianki bocznej
      1,50 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP41
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji I
    • Typ bloko­wania
      Podwójna blokada, Bez zamka
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Sprzęt
    • Liczba sekcji w poziomie
      1
    • Liczba otworów płyty kołnie­rzowej
      2
    • Liczba rzędów
      12
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Mocowanie podłogowe, Montaż ścienny
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    • Obróbka
      Malowany prosz­kowo
    • Materiał
      Stal
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Liczba zamków
      1
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Nie
    • Typ drzwi
      Pojedyncze drzwi
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      630 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      690 - 690 V

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FS21E
    PDF
    RoHS report FS21E
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FS21E | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FS21E

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FS21E | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FS21E

      univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 300x1850x275

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2020-01-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2020-01-01

      PDF
      4,73 MB
    • Obiekty BIM Revit

      Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP41-D275-H1850-CL.I-STEEL_ENCL-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-UNIVERS-IP41-D275-H1850-CL.I-STEEL_ENCL-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19

      RFA
      1,43 MB
      Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP41-D275-H1850-CL.I-STEEL_ENCL-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-UNIVERS-IP41-D275-H1850-CL.I-STEEL_ENCL-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19

      RFA
      1,33 MB
      Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP41-G275-W1850-KL.I-OBUDOWA_STAL-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-UNIVERS-IP41-G275-W1850-KL.I-OBUDOWA_STAL-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,43 MB
      Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP41-G275-W1850-KL.I-OBUDOWA_STAL-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-UNIVERS-IP41-G275-W1850-KL.I-OBUDOWA_STAL-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,34 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie technical manual distribution enclosure FS* IP41 | Hager Polska

      technical manual distribution enclosure FS* IP41

      Podręcznik techniczny International 2018-08-14

      PDF
      2,76 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FR23V2 - univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 800x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.
      FR23V2
      univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 800x1850x400 + cokół 200mm, drzwi transp.
      Cena
      5 179,00  zł
      / szt. *
      5 179,00  zł
      / szt. *
    • 2
      FR15S2 - univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1700x275 + cokół 200mm
      FR15S2
      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1300x1700x275 + cokół 200mm
      Cena
      6 287,00  zł
      / szt. *
      6 287,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FR24E1 - univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1050x1850x275 + cokół 100mm
      FR24E1
      univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1050x1850x275 + cokół 100mm
      Cena
      5 616,00  zł
      / szt. *
      5 616,00  zł
      / szt. *
    • 4
      FR21S1 - univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 300x1850x275 + cokół 100mm
      FR21S1
      univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 300x1850x275 + cokół 100mm
      Cena
      3 480,00  zł
      / szt. *
      3 480,00  zł
      / szt. *
    • 5
      FR24G1 - univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1050x1850x400 + cokół 100mm
      FR24G1
      univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1050x1850x400 + cokół 100mm
      Cena
      5 835,00  zł
      / szt. *
      5 835,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32