univers Drzwi prawe do obudowy IP44 1850x300mm FZ195N
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Kieszeń na dokumenty 4 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 17 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Odpowiedni do typu obudowyMontaż natynkowy
-
Wysokość1819 mm
-
Szerokość269 mm
-
Głębokość12 mm
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi skrzydłowe
-
Typ uchwytuUchwyt na zawiasach
-
Liczba zamków1
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Kolor produktuCzysta biel
-
MateriałStal
-
WykończenieMalowany proszkowo
-
Położenie drzwi szafkiPrawy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
-
Typ blokowaniaBlokada na pręt
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba kluczy1
-
Rodzaj montażuMocowanie na zatrzask
-
Liczba modułów0
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ195N
univers Drzwi prawe do obudowy IP44 1850x300mm
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Instrukcja montażu International 2013-11-25
PDF2,01 MB
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Instrukcja montażu International 2010-08-03
PDF228,12 kB