The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • FZ797B
    EAN
    3250610702048
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A

    univers Zawias do rozdzielnicy FS FZ797B

    Cena
    97,80 zł
    / szt. *
    97,80 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers Zawias do rozdzielnicy FS

    FZ797B

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 10 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • FS21E

      univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 300x1850x275

      2117,00  zł  / szt.*
    • FS22E

      univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 550x1850x275

      2632,00  zł  / szt.*
    • FS23E

      univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 800x1850x275

      2860,00  zł  / szt.*
    • FS24E

      univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 1050x1850x275

      3433,00  zł  / szt.*
    • FS25E

      univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 1300x1850x275

      4005,00  zł  / szt.*
    • FS21G

      univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 300x1850x400

      2289,00  zł  / szt.*
    • FS22G

      univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 550x1850x400

      2803,00  zł  / szt.*
    • FS23G

      univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 800x1850x400

      3032,00  zł  / szt.*
    • FS24G

      univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 1050x1850x400

      3775,00  zł  / szt.*
    • FS25G

      univers Rozdzielnica stojąca IP41/I 1300x1850x400

      4349,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Kąt otwarcia
      110 - 110
    Materiały
    • Materiał
      Metal

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ797B
    PDF
    RoHS report FZ797B
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ797B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ797B

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ797B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ797B

      univers Zawias do rozdzielnicy FS

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ164N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      FZ164N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      Cena
      3524,60  zł
      / Komplet *
      3524,60  zł
      / Komplet *
    • 2
      FZ106N - univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      FZ106N
      univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      Cena
      1455,00  zł
      / szt. *
      1455,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ104N - univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      FZ104N
      univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      Cena
      1230,40  zł
      / szt. *
      1230,40  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ102N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      FZ102N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      Cena
      1652,60  zł
      / szt. *
      1652,60  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ829 - univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      52,00 zł
      / szt. *
      52,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32