univers Drzwi zapasowe IP41, dla FS21x FZ021S

EAN
3250616004795
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
661,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    25 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    25 mm
  • Wyso­kość produktu
    1800 mm
  • Szero­kość produktu
    250 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Rodzaj zamka
    podwójne zamknięcie
  • Liczba zamków
    1
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Nie
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor
    szary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Wypo­sażenie
  • Liczba kluczy
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP41
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie