orion+ Ob. poliester 1150x600x300mm, IP65, PANEL-struct., stoj., dwu-sekc.,d.peł FL340B
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Moduł rozdzielnicowy do aparatury modułowej 5 dostępne produkty -
Płyta montażowa 1 dostępne produkty -
Drzwi 1 dostępne produkty -
Szyna DIN 1 dostępne produkty -
Grzałka do obudowy 4 dostępne produkty -
Płyta wentylacyjna 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość1150 mm
-
Szerokość600 mm
-
Głębokość300 mm
-
Grubość ścianki bocznej1,50 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP65
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Typ blokowania3-stronne 7 mm, Blokada na klucz
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej0
-
Liczba rzędów6
-
Sposób montażuMontaż ścienny
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzTak
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
WykończenieBarwiony
-
MateriałPoliester wzmocniony szkłem
-
PowierzchniaMat
-
Liczba drzwi obudowy2
-
Liczba zamków2
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
Prąd znamionowy In630 A
-
Napięcie znamionowe400-400 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FL340B
orion+ Ob. poliester 1150x600x300mm, IP65, PANEL-struct., stoj., dwu-sekc.,d.peł
PDF -
Obiekty BIM Revit
HAGER-ORION_PLUS-IP65-D300-CL.II-POLY_DOUBLE_ENCL-630A-FLOOR_INSTALLATION-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-09-27
RFA1,98 MBHAGER-ORION_PLUS-IP65-D300-CL.II-POLY_DOUBLE_ENCL-630A-FLOOR_INSTALLATION-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-09-27
RFA1,93 MBHAGER-ORION_PLUS-IP65-D300-CL.II-POLY_DOUBLE_ENCL-630A-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-09-27
RFA1,90 MBHAGER-ORION_PLUS-IP65-D300-CL.II-POLY_DOUBLE_ENCL-630A-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-09-27
RFA1,86 MBHAGER-ORION_PLUS-IP65-G300-KL.II-OBUDOWA_POLI_DWU_SEKC-630A-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,90 MBHAGER-ORION_PLUS-IP65-G300-KL.II-OBUDOWA_POLI_DWU_SEKC-630A-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,86 MBHAGER-ORION_PLUS-IP65-G300-KL.II-OBUDOWA_POLI_DWU_SEKC-630A-STOJACA-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,98 MBHAGER-ORION_PLUS-IP65-G300-KL.II-OBUDOWA_POLI_DWU_SEKC-630A-STOJACA-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,94 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF335,92 kB